- Dispositivos IIoT
- Controlador IIoT
IIoT Controller – um multitalento que não deixa nada a desejar
Você deseja flexibilidade para a digitalização de instalações e aplicações? Você deseja pré-processar, agregar e transmitir informações da instalação e dados dos sensores para a nuvem? Você está procurando uma solução para realizar tarefas de comando com precisão? Sem problemas, o controlador IIoT ifm é a ferramenta universal para cada um desses tipos de aplicação.
Por que controlador IIoT?
O controlador IIoT na prática: Visão geral de aplicação
Basicamente, o controlador IIoT pode ser usado onde quer que seja preciso
- detectar dados,
- realizar tarefas de controle,
- enviar dados para uma nuvem ou um servidor local, ou
- quando um sistema de visualização livremente programável for necessário.
Completo | Segurança | Compatível com diversas plataformas em nuvem |
Flexível | Perfeita integração IO-Link | Potencial de economia | Invólucro robusto |
Conector de nuvem, visualização e controlador potente em um único dispositivo |
Segurança cibernética como parte integrante da concepção do dispositivo |
O controlador IIoT suporta o AWS e Anyviz |
Livremente programável via CODESYS V3.5 |
Acesso “plug and work” ao nível de entrada e saída via Ethernet Todos os valores do processo estão disponíveis como informações legíveis |
Completo: Diferentes classes de dispositivos combinadas em um único dispositivo As versões com alto grau de proteção IP65 tornam os painéis de controle desnecessários |
Os invólucros de alumínio fundido suportam também as condições mais severas |