- Tecnologia de radar
- Sensores de distância por radar
O sensor por radar mede a distância, a posição e a velocidade mesmo com a visibilidade ruim
Detecção confiável em ambientes agressivos
Seja chuva, neve, vento forte, poeira ou temperaturas extremas: o sensor por radar detecta objetos de forma precisa e confiável sob todas essas condições. Além da robusta tecnologia de radar, isso também é garantido pelos diferentes modos de operação, que permite ajustar o sensor com precisão à respectiva aplicação, bem como pela alta resistência a impactos e vibrações.
Quais vantagens o Dualis oferece?
Detecção confiável mesmo em condições de baixa visibilidade
Ideal para ambientes exigentes e aplicações externas graças à detecção independente de intempéries e a uma ampla faixa de temperatura
Vários modos de operação permitem longos alcances ou resolução precisa na faixa de milímetros
Configuração intuitiva e visualização clara dos dados de medição em nível de TI através do ifm VisionAssistant ou do ifm moneo
Duas faixas de frequência diferentes permitem a aplicação em grande parte do mundo
Aplicações para sensores de distância por radar
Controle de correia transportadora
Detecção simultânea e sem contato da altura de carregamento e da velocidade de uma correia transportadora
Posicionamento de veículos
Detecção de veículos em lava-rápidos ou durante processos estacionários em rampas de carregamento e descarregamento
Controle de distância e medição de altura
Detecção confiável de distâncias até o solo ou plantas, mesmo em ambientes empoeirados
Monitoramento dos arredores e prevenção de colisões
Detecção antecipada de obstáculos na área de movimentação do veículo e suporte para o condutor no monitoramento de áreas com pouca visibilidade
Controle de acesso inteligente
Abertura e fechamento automáticos de portões e barreiras com supressão de tráfego cruzado
Conexão do sistema
Valor agregado graças ao IO-Link
- Emissão de vários valores de medição
Detecção simultânea e sem contato de distância, velocidade e sentido de movimento do objeto - Plug and Work
Configuração intuitiva e saída contínua de dados de medição - Aumento da disponibilidade da instalação
Monitoramento da condição do sentido do sensor graças à emissão dos valores de inclinação.
A função de armazenamento de dados também permite substituir os dispositivos de forma fácil e rápida sem que seja necessário configurá-los novamente.