• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Kraftfulla IO-Link-masterenheter för industriella applikationer

  • IO-Link-masterenheter med fyra och åtta portar för användning på fältet
  • Seriekopplad strömförsörjning med standardiserad L-kodad M12-kontakt, max. 2 x 16 A
  • Anslutning av ställdon upp till 2 A
  • Strömmätning och konfigurerbar strömbegränsning för varje port
  • Master och enhet kan konfigureras via moneo configure-programvaran

Robusta fältbussmoduler med felsäker anslutning

De decentraliserade IO-Link-masterenheterna fungerar som gateways mellan de smarta IO-Link-givarna och fältbussen. De är det perfekta valet, även i de tuffaste miljöerna: Materialen och produktionsmetoderna är identiska med ifm förlängningskablarna i den beprövade EVC produktserien. Ecolink-tekniken garanterar tillförlitlig, permanent inträngningsskyddad M12-anslutning av anslutningskablarna.

L-kodade kablar för starkström

Används för att tillföra högre strömnivåer till de nya ifm Performance Line IO-Link-masters i utmanande applikationer. Den L-kodade M12-strömkontakten blir alltmer etablerad på marknaden och är den perfekta lösningen för att försörja dessa moduler med ström. Detta gör det möjligt att överföra starkström med låga spänningsfall. ifm erbjuder anslutningskablar och omkopplingsdon som är perfekt anpassade till detta.

Fördelar

16 ampere på en M12-anslutningskontakt

IO-Link-mastern försörjs via den standardiserade L-kodade M12-kontakten. Denna anslutningsteknik med 5 x 2,5 mm2 kan användas för att strömförsörja givare och ställdon med upp till 16 A. Energin kan förmedlas genom masterenheten (kedjekoppling).

Anslutning av 2 A-ställdon med hög strömförbrukning

Som tillval kan ett digitalt utgångsläge installeras för pin 2 på en B port. Stora magnetventiler och ställdon kan därmed kopplas med upp till 2 A.

Energiövervakning

Strömmen för varje port kan begränsas, vilket kan ställas in i PLC:n. Dessutom kan man mäta spänning och ström för varje port. Det gör det enkelt att bestämma den energi som behövs vid en installation och överföra värdet till ERP-systemet för analys.

Givarkonfiguration med moneo configure SA

Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-masters i nätverket och skapar en överblick av hela fabriken. Dessutom visas alla anslutna givare med sina respektive parametrar. Detta innebär att parameterinställningen av alla givare i systemet kan utföras från en central plats.

Produkter

Anslutningsteknik