ISOBUS-gateway för jordbruksmaskiner
Lätthanterlig lösning för effektivt smart jordbruk
ISOBUS-gatewayen möjliggör enkel integrering av ISOBUS-funktioner som är relevanta för smart jordbruk i styrprogrammet för påbyggnadsenheter för jordbruk. Tack vare det medföljande ISOBUS-funktionsbiblioteket kan visualiseringen för påbyggnadsenheten konfigureras snabbt och bekvämt med CODESYS V2.3 eller V3.5.
Tack vare optimerad databehandling överförs endast de värden som ska visualiseras på traktorenhetens display, vilket minskar belastningen på databussen avsevärt.
Fullt utnyttjande av Task Controller
Förutom den virtuella terminalen och AUX-N-funktionen (Auxiliary Control Function) kan även automatiseringsfunktionerna TC-Basic, TC-Geographic och TC-Section Control i gränssnittet "Task Controller" för smart jordbruk användas fullt ut via ISOBUS-gatewayen. Med M12-kontakten kan ISOBUS-gatewayen enkelt anslutas till alla mobila styrenheter från ifm via CAN-gränssnittet, även i efterhand.
Inga ytterligare licensavgifter kommer att krävas för att använda den AEF-certifierade ISOBUS-gatewayen.