Optisk identifiering av 1D/2D-koder och text
Mångsidig lösning för produktion och logistik
O2I-multikodläsaren detekterar 1D- och 2D-koder samt textelement. Även vid flera koder och textavsnitt eller kombinationer av dessa ger O2I korrekta utvärderingar i en enda bildtagning. Detta gör multikodläsaren till en universallösning för produktions- och logistikprocesser där koder och textinformation ska kvalitetskontrolleras eller användas för produktspårning.
Tack vare den integrerade och anpassningsbara RGBW-belysningen kan även svåra färgkombinationer av kod/text och bakgrund läsas utan problem.
Enkel integrering med IO-Link
Integreringen är extremt enkel tack vare användningen av IO-Link. När multikodläsaren har tagits ur förpackningen kan den direkt anslutas till den befintliga IO-Link-infrastrukturen. Allt som behöver göras för att ställa in givaren på en kod är att gå igenom inlärningsprocessen. För mer krävande identifieringsuppgifter finns den användarvänliga PC-programvaran "Vision Assistant" tillgänglig.
Data med en storlek på mer än 32 byte delas automatiskt upp i flera block och överförs till styrenheten via IO-Link med hjälp av den snabba COM3-standarden. Det görs en automatisk separation av datablocken med en justerbar hålltid för data. En stor fördel för användaren är att inga specialfunktionsblock behövs i styrprogrammet.
Dessutom möjliggör IO-Link bekväm inställning av olika givarparametrar direkt från styrenheten, till exempel, fokus, datasträngar för kodjämförelse eller diagnos. Detta gör det enkelt att anpassa läsaren till förändrade produkter eller driftsprocesser.