• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IIoT-enheter
  2. IIoT-styrenhet

IIoT-styrenhet – ett universellt verktyg som inte lämnar några önskemål ouppfyllda

Letar du efter flexibla digitaliseringslösningar för dina system och applikationer? Vill du förbehandla och aggregera anläggningsinformation och givardata och överföra dem till molnet? Letar du efter en lösning som gör att du kan utföra styrningsåtgärder med precision? Inga problem – ifm:s IIoT-styrenhet är det universella verktyget för alla dessa uppgifter.

Varför en IIoT-styrenhet?

Den ultimata funktionen och bekvämligheten

Tack vare sin multifunktionalitet som IT-gateway, visualiseringssystem och kraftfull styrenhet är IIoT-styrenheten en kraftfull och flexibel kommunikationslösning för digitalisering av maskiner och anläggningar.

Kraftfull

IIoT-styrenheten klarar även de mest krävande miljöer. En fyrkärnig processor på 1,3 GHz arbetar i enheterna vid omgivningstemperaturer på upp till 60°C för displayvarianten och upp till 55°C för kontrollskåpsvarianten, med full prestandanivå.

Kommunikativ

Med IIoT-styrenheten är datautbyte med molnbaserade eller lokala plattformar enklare än någonsin. Dessutom är åtkomst till I/O-data med omgående driftsättning också möjlig eftersom olika Ethernet-baserade protokoll stöds.

Flexibel

IIoT-styrenheten är fritt programmerbar med CODESYS V 3.5 så att den kan anpassas individuellt till din applikation. Den kan användas som PLC, IIoT-enhet och/eller som visualiseringssystem. I displayvarianten av IIoT-styrenheterna är även displayens innehåll fritt programmerbart.

Anslutning till olika moln

IIoT-styrenheten gör det möjligt att överföra registrerade och förberedda data till de vanligaste molnplattformarna som AWS, Microsoft Azure och AnyViz. IIoT-styrenheten talar dessutom de vanliga standardspråken för digitalisering, t.ex. OPC UA och MQTT. Om data ska registreras och bearbetas i realtid kan ingångar läsas och utgångar styras med hjälp av Industrial Ethernet-protokoll som EtherCAT, EtherNet/IP eller Modbus TCP.

Klar för IO-Link

IIoT-styrenheten ger omgående åtkomst till in- och utgångsnivån via Ethernet, vilket gör att alla processvärden finns tillgängliga som läsbar information med värde och enhet.

Användningsområden för IIoT-styrenheten: Applikationsöversikt

Normalt kan IIoT-styrenheten användas när

  • data ska registreras,
  • styrningsuppgifter ska utföras,
  • data ska skickas till ett moln eller en lokal server eller
  • när ett fritt programmerbart visualiseringssystem behövs.

Allt i ett Säkerhet Olika moln
stöds
Flexibel Perfekt IO-Link-integrering Besparingspotential Robust hölje

Molnkoppling, visualisering och kraftfull styrning i en och samma enhet

Cybersäkerhet som en integrerad del av enhetens konstruktion

IIoT-styrenheten stöder AWS och Anyviz

Fritt programmerbar via CODESYS V3.5

Omgående åtkomst till I/O-nivån via Ethernet

Alla processvärden är tillgängliga som läsbar information

Allt i ett: Olika enhetsklasser kombinerade i en och samma enhet

Variant med kapslingsklass IP65 gör att kontrollskåp inte behövs

Höljena i pressgjuten aluminium klarar även de tuffaste miljöerna

Cybersäkerhet

IIoT-enheternas säkerhetsfunktioner baseras på kraven i BSI och IEC 62443-4-2. ifm:s IIoT-styrenhet är en fritt programmerbar och därmed mycket flexibel produkt med många anslutningsmöjligheter. Trots de många olika protokoll som stöds har användaren alltid full kontroll för omfattande cybersäkerhet.