- Cylindergivare
- Cylindergivare med IO-Link
Intelligent cylinderomkopplare för T- spår
MK-cylinderomkopplaren med IO-Link kännetecknas av två konfigurerbara hårdvarukopplingsutgångar och ytterligare funktioner som möjliggörs tack vare den digitala dataöverföringen. Givaren kan t.ex. lära sig den önskade slagtiden och jämföra den med det faktiska värdet med hjälp av funktionen "Teach in application". Dessutom gör datalagringsfunktionen det enkelt att byta ut och starta om givaren.
Med ett hölje med en längd på 30 millimeter är givaren perfekt lämpad för övervakning av ändläget på kortslagiga cylindrar. Tack vare två konfigurerbara växelpunkter kan den övervaka två ändlägen. Detta sparar tid och kostnader tack vare mindre komplicerad installation och kabeldragning. Cylindergivaren är också idealisk för inline kvalitetsövervakning tack vare sina två kopplingspunkter och sin linjära signalutgång. Magneten som är fäst vid kolven säkerställer att magnetfält upptäcks redan framför givarhuset. Detta ger ett totalt detekteringsområde på 50 millimeter.
Produktfördelar
Detta ger inte bara ytterligare funktioner och ökar produktiviteten, utan sparar också tid och kostnader.
Mätning av slagtid, en räknare för kopplingscykler och detektering av enhetens temperatur hjälper dig att minska kostnaderna för stilleståndstid.
IO-Link möjliggör fjärråtkomst till givarens parametrar, vilket innebär att givaren även kan ställas in utanför maskinen.
Mindre installationstid eftersom en givare täcker två kopplingspunkter samt mer flexibel inställning av kopplingspunkterna via den digitala inlärningsfunktionen.
Automatisk användning av de individuellt konfigurerbara givarinställningarna gör det enkelt att byta ut givare.
Applikationer
Cylinder med kort slaglängd med båda ändlägena
Tack vare den andra konfigurerbara kopplingspunkten kan cylindergivaren med IO-Link övervaka båda ändlägena på kortslagiga cylindrar med en slaglängd på upp till 50 mm.
Signalerna kan ställas in efter behov beroende på vilka cylindertyper som används.
Kontinuerlig positionsövervakning
Den här givaren kan utföra mycket noggranna övervakningsuppgifter på pneumatiska cylindrar. Med relevanta egenskaper som en repeterbarhet på 0,2 mm, ett linjäritetsfel på < 5% och en upplösning på 0,01 mm löser givaren enkelt kvalitetssäkringsuppgifter.
Ïnline kvalitetsövervakning
Tack vare den andra kopplingspunkten är IO-Link-cylindergivaren idealisk för att upptäcka arbetsstycken och fel i placeringsprocessen.
Med hjälp av fönsterfunktionen kan felaktig inmatning i maskinen upptäckas och rapporteras direkt till en styrenhet.
Tillståndsövervakning
Maskinens prestanda kan övervakas optimalt, även under längre tidsperioder.
Tack vare den nya funktionen "Teach in application" kan givaren även användas för diagnostiska funktioner för den pneumatiska cylindern. Givaren fastställer en referenskörningstid och kan upptäcka när och hur mycket de aktuella slagtiderna avviker från det ideala tillståndet baserat på en permanent jämförelse mellan mål och verklighet. Om den applikationsspecifika tolerans som användaren har ställt in överskrids eller inte uppnås utfärdas en varning.
Systemanslutning
Digital kommunikation ned till givaren
- Exakt överföring av kolvpositionen
- Konstant och hög upplösning över hela mätområdet
- Decentraliserade IO-Link-mastrar minskar mängden kablage som krävs
- Smidig digital dokumentation
- Givardata kan användas i ett IIoT-sammanhang
moneo: IIoT-plattformen
- Underhåll kan planeras
- Parameterinställning
- Tillståndsövervakning
- Kommunikation mellan OT- och IT-nivå
Mervärde tack vare IO-Link
- Bluetooth-adapter
Möjliggör åtkomst till givare via smartphone för enkel parameterinställning och avläsning av processvärden och händelser på alla IO-Link-enheter som är anslutna till mastern. - Fjärrunderhåll
Fjärrunderhåll och parameterinställning via etablerade fältbussystem och IO-Link
– Inga överbyggnader behövs
– Kostnadsbesparingar och ökad säkerhet - Koppla in och börja använda direkt
Cylindergivaren kan konfigureras snabbt och enkelt via IO-Link. Endast en parameter behövs. - Förlustfri dataöverföring
IO-Link möjliggör förlustfri dataöverföring, eftersom omvandlingsförluster utesluts via digital kommunikation och yttre påverkan, till exempel magnetfält, inte påverkar dataöverföringen.
Exempel på beräkning av ROI
Oönskade driftavbrott får särskilt stora konsekvenser för produktionsanläggningar med hög produktionstakt av tillverkade produkter. Ett fel på ett obetydligt pneumatiskt spjäll på en linjärglidare i en monteringslinje har lett till att systemet har stått stilla under en viss tid.
Den nya givaren kan övervaka slagtiden på den här linjärglidaren eller på alla linjära manöverdon med en magnet.
Helautomatisk produktionslinje med 6000 delar/dag i två skift | ||
---|---|---|
Stillestånd på grund av defekt spjäll | 2h | T |
Underhållspersonal | 50 €/h | K |
Produktionsstopp, 375 delar/h à 10 € | 3750 €/h | P |
(kasseringar inte medräknade) | ||
Kostnader för spjället | 30 € | M |
Antal skadefall per år | 2 | E |
Besparing per år | S | |
S = ((K+P) x Tx E) + M S = 15230 € |