• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. ecomatmobile
  2. I/O-moduler

I/O-moduler

Robusta I/O-moduler för fältapplikationer och i apparatskåpet

Anpassningsbar:
Konfigurerbara ingångs-/utgångsfunktioner
Praktisk:
Direkt anslutning av hydrauliska ventiler eller joysticks
Alternativ:
Moduler med M12-kontakter eller centralkontakter
Kommunikativ:
CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
Tillstånd:
E1 typgodkännande från (den federala tyska transportstyrelsen)

ioControl – robust I/O-modul med integrerad styrenhet

Anslutningsexempel

Decentraliserad anslutning till styrenheten

Decentraliserade I/O-moduler ansluter binära och analog givare och ställdon till den mobila styrenheten. De möjliggör en decentraliserad utvärdering av givarsignaler och kontroll av ställdon eller proportionella ventiler. Datautgång och parameterinställning av enhetens funktioner hanteras via ett CAN-gränssnitt. Modulerna är särskilt lämpade för mobila maskiner, såsom byggutrustning, lantbruksmaskiner eller kommunala fordon. Sortimentet av ifm-produkter omfattar modeller med digital-, analog- och frekvensingångar, kombinerat med digital- eller PWM-utgångar.

Moduler för användning i fält har hög kapslingsklass och är beständiga mot stötar och vibrationer. Enheten har en hög elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-nivå) och ett e1-typgodkännande. Modulerna kan installeras i förarhytter, kontrollpaneler eller manöverboxar för att ansluta manöver- och displayelement till CAN-bussen.

Moduler for applikationer i apparatskåp

• Ingångar och utgångar för digitala och analoga signaler
• För användning i förarhytter eller driftpaneler

CabinetController
Moduler för fältapplikationer med central kontakt

• IO-modul i robust metallhölje med kapslingsklass IP 67

I/O-modul
Moduler för fältapplikationer med M12- eller DEUTSCH-kontakt

Kan användas som oberoende och med CODESYS programmerbar ministyrenhet
• Display och tangentbord med gränssnitt för parameterinställning
• Konfigurerbar ingångs-/utgångsfunktion
• Två CAN-gränssnitt med CANopen och J1939- protokoll

ioControl