• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. ecomatmobile
  2. Användningsområden

Mobila applikationer

Styrenheterna och komponenterna i ifms serie ecomatmobile har specifikt utformats för användning i arbetsmaskiner. Den viktigaste delen av arbetsmaskiner är den mobila styrenheten som kan programmeras fritt med fritt konfigurerbara in- och utgångar och CAN-gränssnitt med CANopen- och SAE J1939-protokoll. Kamerasystem för arbetsmaskiner övervakar tillförlitligt arbetsområdet och områdena bakom maskinen.

Kamerabilder och processvärden visas på de användarvänliga dialogenheterna som också har stöd för högkvalitativ grafik. Sortimentet kompletteras med ministyrenheter, I/O-moduler, givare och komponenter för diagnos och service.

Alla enheter har en speciell höljesdesign som förhindrar inträngning av fukt. Lämpliga stickkontakter och anslutningsledningar säkerställer ett fullt inträngningsskydd mot extern påverkan.