• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. ecomatmobile
  2. Tryckgivare

Tryckgivare

Givare för mobila maskiner

Kompakt:
Trycktransmittrar utan display och med analog utgång
Robust:
Mätcell i rostfritt stål utan någon tätning
Vibrations och stöttålig
Flexibel:
Deutsch-, AMP- eller M12-kontakt
Temperaturtålig:
-40…125°C medeltemperatur
Snabb:
Responstid 2 ms
Applikationsspecifik:
Idealisk för användning i mobila hydrauliska applikationer

Exakt och pålitlig även under högsta tryck

Givarna av PT/PU-typ lämpar sig perfekt för mobila applikationer och särskilt för hydrauliska och pneumatiska användningar med högt driftstryck. Den höga vibrations- och stöttåligheten, den höga kapslingsklassen, den utmärkta EMC-beständigheten och E1-konformitet gör PT/PU-givarna särskilt lämpade för användning i mobila maskiner. De nya tryckgivarnas anslutningskontakter underlättar en snabb och enkel installation i mobila maskiner. Givarna har dessutom en tunnfilms-mätcell som är direkt sammansvetsad med processanslutningen. Denna teknik garanterar hög exakthet i ett mycket kompakt hölje med endast 19 mm nyckelvidd och ett kostnadsoptimerat pris-prestanda-förhållande.

Givare för mobila maskiner

• Trycktransmittrar med DEUTSCH- eller AMP-kontakt

Till väljaren