• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Ultraljudsgivare
  2. Användningsområden

Användningsområden

Oavsett om det gäller nivåer i tankar eller avstånd till föremål: Ultraljudsgivare kan användas i en stor mängd applikationer.

Beröringsfri och kontinuerlig nivåmätning

Viktiga applikationer för ultraljudsgivare omfattar nivåmätning i tankar eller silor. Oavsett om kärlen innehåller vätska eller bulkmaterial – mätningarna är alltid tillförlitliga och exakta. Särskilt aggressiva medier och ångor som finns i vissa applikationer kan utgöra en stor utmaning för många givare. Tack vare det högkvalitativa höljet av rostfritt stål är den nya ultraljudsgivaren från ifm resistent mot yttre påverkan och drar nytta av en förlängd livslängd.

Detektering av transparenta föremål

PET-flaskor, blisterförpackningar, tunn film och andra transparenta föremål utgör stora utmaningar för optiska givare. Ultraljudsgivare detekterar sådana föremål på ett tillförlitligt sätt. De sänder ut en ljudvåg som reflekteras av föremålets yta och sedan detekteras. Det innebär att även transparenta och halvtransparenta föremål kan detekteras på ett säkert sätt, oberoende av deras materialegenskaper.

Tomdetektering av rullar

Film, etiketter, papper, kabel: Alla dessa produkter lagras normalt på rullar och matas in i processen. Ju mer material som förbrukas desto mindre blir rullens diameter. En ultraljudsgivare kan upptäcka den här förändringen av diametern med millimeterprecision. Föremålets färg, transparens eller yta påverkar inte. Användare får i god tid veta när rullen måste bytas ut. Detta minimerar kostsamma och onödiga avbrottstider.

Detektering av ljudabsorberande objekt

Vid mätning av oregelbundna eller ljudabsorberande föremål kanske ultraljudsgivaren inte tar emot något retureko. I sådana tillämpningar kan reflexavkännande givare användas. Det utsända ljudet returneras från en definierad reflektor och tas emot av givaren. Ett föremål detekteras när det bryter den reflekterade signalen.

Precisionsdetektering via små öppningar

Ultraljudsgivare kännetecknas av en bred stråle. Det är en fördel när gallerburar och andra oregelbundna föremål ska detekteras. Men vad händer om nivåer i små ampuller måste detekteras eller om detektion med hög precision är nödvändig? Sound tube (E23000) har utvecklats precis för sådana applikationer. Det fokuserar ljudet och smalnar av ljudstrålen vilket möjliggör detektering genom små öppningar.

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper dig vårt ifm systemförsäljningsteam redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.