• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Ultraljudsgivare
  2. Produktfamilj

Produktfamilj

Oavsett om det rör sig om tankar eller silon, vätskor, bulkmaterial eller individuella föremål: Den universella nivå- och avståndsmätningen med ultraljud är pålitlig och exakt. Vår produktfamilj erbjuder rätt lösning för varje applikation.

Helmetallgivare

Rengöringsmedel, ångstrålar eller aggressiva kemiska ångor: Givare i helmetall motstår alla dessa utmaningar

Lång räckvidd

Föremål på avstånd upp till 8 meter detekteras tillförlitligt av våra ultraljudsgivare med lång räckvidd. Det underlättar bland annat nivådetektering i stora tankar.

Liten blindzon

På avstånd upp till 2,2 meter har dessa givare koll på allt – även på nära håll och vid kraftig nedsmutsning.

Kompakt design

Använda ultraljudsgivare där utrymmet är begränsat? Inga problem med vårt M18-kubhölje.

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper dig vårt ifm systemförsäljningsteam redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.