• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Ultraljudsgivare
  2. Fördelar

Fördelar med ultraljudsgivare

Ultraljudsgivare detekterar alla ljudreflekterande föremål och mäter tiden mellan att ljudsignalen skickas ut och den reflekterade signalen tas emot. Föremålets färg, transparens och yta har ingen betydelse.

Fördelar jämfört med andra mätprinciper

Föremål / Applikation Ultraljudsgivare ToF-avståndsgivare Optisk
givare
Glänsande föremål
Oregelbundna föremål
Föremål med hål
Transparenta föremål
Transparenta
vätskor
Transparent
film
Stort område
En signal
Mål med olika färg
Föremål med oregelbunden nivå
(spannmål, potatis)
Lång räckvidd (> 1m)
Dynamisk applikation
Vinkel till mål
Små mål

Tillförlitlig detektering av transparenta föremål

Blisterförpackningar, PET-flaskor eller transparenta plastförpackningar inom livsmedelsindustrin kan detekteras tillförlitligt med ultraljudsgivare.

Idealisk för svåra ytor

Till skillnad från optiska givare påverkas inte resultatet av målets färg, transparens eller ytreflexion. Den breda ljudstrålen möjliggör tillförlitlig detektering, även av gallerobjekt.

Minskar vidhäftning

Den vibrerande ljudomvandlaren minskar vidhäftning av damm. Givarna fungerar tillförlitligt även vid lätt nedsmutsning och användas i applikationer där optiska givare inte räcker till.

Enastående prestanda

Ultraljudsgivare levererar tillförlitliga och kontinuerliga signaler i alla slags applikationer, från höjdkontroller av staplade kartonger till tomdetektering av glänsande plastetiketter. Givaren av M18-typ erbjuder exempelvis en mycket liten blindzon och långa avkänningsintervall vilket ofta bara uppnås av givare som är avsevärt mycket större.

Ytterligare mervärde med IO-Link-versioner

Om du väljer en IO-Link version av ultraljudsgivarna från ifm får du följande fördelar:

  • Virtuell inlärningsknapp för enkel och effektiv inställning av kopplingspunkt
  • Bekvämt utbyte genom Plug & Play
  • Parametrar kan sparas på IO-Link-master
  • Detaljerad dokumentation av inställda parametrar behövs inte
  • Angivelse av avståndsvärden i millimeter
  • Ljudstrålen kan anpassas efter applikation
  • Inställbar avstängningsfördröjning för tillförlitlig mätsignal
  • Knapplås skyddar mot manipulation