• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Visiongivare
  2. O2D-visionsgivare
  3. Applikationer

Applikationer

Vilka är de typiska applikationerna?

2D-visionsgivaren Dualis kombinerar kontur- och blobanalys i en enhet.
Den upptäcker alla detaljer på yta och kontur och kan därför lösa flera olika typer av applikationer för fel och inspektion under hela tillverkningsprocessen.

Positionsdetektering för håltagning

Kontrollera korrekt håltagningsposition

  • Konturen för det stansade hålet i kombination med ytterkanterna (referenskontur) kan detekteras
  • Stansningen ska inte bara utföras utan den måste ske i korrekt position

Fördelar

  • Detektera ytterkonturen för att bedöma det stansade hålets position och kontur
  • Förebygg produktionsavfall på grund av felaktig stansningsposition

Detektera muttrar på en karosspanel

Identifiera monterade plåtmuttrar

  • Simultan konturdetektering för flera plåtmuttrar
  • Saknade eller defekta plåtmuttrar kan tillförlitligt detekteras
  • Felaktiga delar sorteras ut

Fördelar

  • Högre tillförlitlighet på grund av positionsoberoende jämfört med lasergivare för mutterdetektering
  • Simultan övervakning och lokalisering av flera plåtmuttrar för enkel och snabb felanalys

Detektera gängor

Kontrollera närvaro av och antal gängor

  • Detektera antalet gängor
  • Räkan pixlarna för gängreflektionen
  • Detektera avvikelser på gängytan och sortera ut obearbetade komponenter

Fördelar

  • Detektera och sortera ut felaktiga delar under drift
  • Förhindra fel, som t.ex. oljeläckage, för att minimera maskinfel

Detektera ytarea och övervaka fullständighet

Kontrollera närvaro av och mängden harts

  • Antalet områden där harts har applicerats kontrolleras
  • Trots olika former detekteras närvaro av harts
  • Mängden harts kan bestämmas baserat på ytarean

Fördelar

  • Effektiv materialanvändning tack vare kvantitetskontroller
  • Förebygga felaktigt limmade delar

Formsprutning

Övervakning av formsprutningsprocessen

  • Kvalitetsövervakning och acceleration av formsprutningsprocessen

Fördelar

  • En oren gjutning upptäcks
  • Det upptäcks när formen är redo för nästa cykel

Detektering av träbalkar på pallar

Automatiserad avpalletering

  • Styrning av robotarmen för avpalletering med hjälp av de vertikala längsgående balkarna

Fördelar

  • Robotarmens justering kan ske automatiskt
  • Feljustering av gripdonen förhindras

Kontroll av kapsyler

Påfyllning kräver snabba och exakta kapsyleringsstationer

  • Kontroll av att kapsylen är på plats och sitter rätt

Fördelar

  • Enkel, tillförlitlig och snabb kontroll av kapsylens passform med hjälp av bakgrundsbelysning

Identifiering av kabelfärg

Kontroll av att kablaget är komplett

  • Detekterar om alla trådar finns.

Fördelar

  • Trådfärger kan avbildas och detekteras med hjälp av olika ljusvåglängder
  • Algoritmen för pixelräkning upptäcker trådarna baserat på gråskalans fastställda tröskelvärde.

Tandhjulssortering

Upptäckt av rätt tandhjul

  • Igenkänning utifrån detaljer om rätt objekt finns på plats.

Fördelar

  • En kamera med standardobjektiv monterad på 300 mm avstånd ger en upplösning på 0,07 mm/pixel för att algoritmen för konturer ska kunna hitta tandhjulets kanter.
  • Automatiserad felkontroll säkerställer att kunderna får rätt tandhjul på ett tillförlitligt sätt.

O-ringsmontering

Övervakning av förekomst i den automatiserade O-ringsmonteringen

  • Kontroll av förekomst och korrekt montering

Fördelar

  • Rätt O-ring känns igen och verifieras med hjälp av konturdetektering baserad på en inlärd bild.