- Visiongivare
- O2D-visionsgivare
- Mål, avstånd och produktval
Mål, avstånd och produktval
Översikt över 2D-visionsgivarna
Kommunikationsgränssnitt | Processgränssnitt | Belysning | Lins | Artikel nr. |
Ethernet TCP/IP |
(8-polig, A-kodad) |
RGB-W (polariseringsfilter integrerad) |
Standard 16° | O2D500 |
Vidvinkel 30° | O2D502 | |||
Telefoto 10° | O2D504 | |||
Infraröd | Standard 16° | O2D520 | ||
Vidvinkel 30° | O2D522 | |||
Telefoto 10° | O2D524 | |||
5-polig, L-kodad (överensstämmelseklass B) |
RGB-W (polariseringsfilter integrerad) |
Standard 16° | O2D510 | |
Vidvinkel 30° | O2D512 | |||
Telefoto 10° | O2D514 | |||
Infraröd | Standard 16° | O2D530 | ||
Vidvinkel 30° | O2D532 | |||
Telefoto 10° | O2D534 | |||
(5-polig, A-kodad) |
RGB-W (polariseringsfilter integrerad) |
Standard 16° | O2D540 | |
Vidvinkel 30° | O2D542 | |||
Telefoto 10° | O2D544 | |||
Infraröd | Standard 16° | O2D550 | ||
Vidvinkel 30° | O2D552 | |||
Telefoto 10° | O2D554 |
Koppling och aktivering
Bildinläsning kan aktiveras med en binär givare som är ansluten till aktiveringsingången (t.ex. en ljusgivare), ett kommando via processgränssnittet (EtherNet/IP eller TCP/IP) eller kontinuerligt med en fast bildfrekvens.
Följande anslutningsdiagram visar kopplingarna för visions- och aktiveringsgivarna i enlighet med anslutningsversionen:
Ytterligare belysning
Den integrerade LED-ljuskällan i O2D-kodläsaren ger tillräcklig belysning för de flesta applikationer, men det finns applikationer där ytterligare extern belysning krävs.
Typ | Rött ljus | Infraröd | Vitt ljus | Belysningsyta | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|
Skena |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Mycket diffus och nästan skuggfri belysning |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
Mörkt fält | O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Betonar ytans egenskaper, t.ex. nålkoder |
Ring |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm utvändigt Ø 66 mm invändigt |
Enhetlig och i princip skuggfri belysning |
Kupol |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
Belysning från flera vinklar eliminerar hotspots med svåra målformer – "molnigt dagsljus". |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
Bakgrund |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm rektangulär | Skapar en skarp svart/vit kontur på den yttre kanten |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm 2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm 2 |