• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Sistemi identifikacije RFID
  2. Sistem HF 13,56 MHz

Sistem HF 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)

Prepoznavanje pri premičnih strojih.

Interface:
CANopen / CAN J1939

Vdelan:
Antena, vrednotenje in interface CANopen / CAN J1939 v enem kompaktnem ohišju M18 ali M30.

Neobčutljiv:
Razširjen temperaturni razpon -40...85 °C

Odobren:
Odobritev vrste e1.

Robusten:
Optimiziran za uporabo na prostem z IP 67 in IP 69K, odporen na udarce skladno z EN60068-2-27, odporen na vibracije skladno z EN60068-2-64.

Združljiv:
Protokol CANopen ali J1939, optimiziran za uporabo s krmilniki ifm ecomatmobile.

Kompaktna enota RFID je primerna za mobilno uporabo.

Robustna kompaktna enota RFID z interface CANopen ali CAN J1939 je bila razvita za naloge prepoznavanja v kmetijskih strojih, komunalnih vozilih in gradbenih strojih.

Samodejno zazna različne priključke in konfigurira ustrezne nastavitve v krmilniku.

Samodejno zaznavanje poenostavi izvajanje sistemskih nastavitev, specifičnih za uporabnika. Informacije o vzdrževalnih intervalih in časih delovanja se lahko samodejno ustvarijo in shranijo, saj krmilnik samodejno zazna, kdaj in kako dolgo deluje določena nastavitev stroja. Čas nedelovanja je minimalen, produktivnost se poveča.

Prepoznavanje priključkov in orodij. To omogoča zaznavanje in vrednotenje časov obratovanja in vzdrževalnih intervalov.

Preverjanje popolnosti:
Zaznana je prisotnost različnih orodij na ustreznih pritrdilih.

Zaznani so različni priključki. Uporabni parametri v krmilniku in delujočih napravah se samodejno prilagodijo.

Sistem RFID DTM · 13.56 MHz

Ti izdelki vam zagotavljajo učinkovito podporo pri sistemih za premične stroje