- Sistemi identifikacije RFID
- Sistem UHF od 865 do 928 MHz
Sistem UHF od 865 do 928 MHz
Prepoznavanje pri proizvodnji in logistiki. Dolgi dometi, veliko značk.
Interface
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP
Prilagodljiv:
Antene za ultra nizko, nizko, srednje območje in široko območje za vse vrste uporabe
Preprost:
UHF ocenjevalne enote s štirimi zunanjimi terminali antene.
Vdelan:
Ethernetna interface TCP/IP in Ethernet IP za nastavljanje parametrov in prenos podatkov.
Robusten:
Stopnja zaščite IP 65/IP 67 ustreza vsem zahtevam v neugodnih industrijskih okoljih.
Ocenjevalne enote UHF.
Enako kot komponente sistemske platforme UHF, so ocenjevalne enote UHF DTE830 in DTE930 združljive s pasovi UHF v Evropi oziroma ZDA. Nastavljanje ustreznih profilov držav omogoča uporabo enot v veliko drugih državah.
Antene z ultra nizkim in nizkim dometom.
Te antene se razlikujejo po bližnjem polju. Za doseganje visoke selektivnosti, so uporabljene najmanjše možne zasnove, saj omogočajo kratke razdalje za odčitavanje.
Antene srednjega dometa.
Zaradi manjših dimenzij se antena srednjega dometa izbere za uporabo v bližnji/oddaljeni okolici z razdaljami za odčitavanje do 2 m.
Antene širokega dometa.
Antene s kotom odprtine 30° širokega dometa so bile razvite za uporabo v oddaljeni okolici, kjer so potrebne razdalje za odčitavanje do 10 m.
Različne ocenjevalne enote.
DTE830 / 930:
Ocenjevalne enote UHF za zunanje antene za kratke in široke domete. Z digitalnimi vhodi/izhodi in ethernetnim interface.
DTE820:
Ocenjevalne enote UHF z vgrajeno anteno in PoE (napajanje prek etherneta).
RFID pri uporabi.
Sistemska platforma UHF družbe ifm se uporablja pri proizvodnji, intralogistiki in transportnih sistemih zaradi anten, specifičnih za posamezno vrsto uporabe. Blago, npr. embalaže ali palete, je mogoče brezstično zaznati.
Sistem RFID UHF je optimiziran za uporabo pri kontroli proizvodnje in pretoka materiala, upravljanju sredstev, sledenju in upravljanju dobavne verige.
Do 20 cm: ANT805 / ANT810.
Antena z (ultra) nizkim dometom za selektivno zaznavanje posameznih izdelkov v bližnjem območju.
Do 2 m: ANT820.
Antena srednjega dometa za zanesljivo zaznavanje večjih enot, npr. na transportnem traku.
Do 10 m: ANT860.
Antena širokega dometa za sočasno zaznavanje večjih količin, npr. škatel na paletah, ki prehajajo vrata.