• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Sistemi identifikacije RFID
  2. Sistem LF/HF 125 KHz 13,56 MHz

Sistem LF/HF 125 KHz, 13,56 MHz

Identifikacija na tekočih trakovih. Velike količine podatkov, visoka hitrost.

Interface:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat

Jasni:
Prikaz stanja prek LED in vdelanega spletnega strežnika.

Prilagodljiv:
Priključitev anten RFID ali digitalnih vhodov/izhodov. Kombinacije antene in transponderja od nekaj bitov do več kilobajtov.

Preprost:
Priključitev anten s standardnim kablom brez oklopa dolžine do 20 m.

Z možnostjo integracije:
Funkcijski bloki omogočajo preprosto integracijo v avtomatizacijo višje ravni ali nadzor procesa.

Certificirano:
Certifikat vodila fieldbus zagotavlja interoperabilnost pri avtomatizacijski tehnologiji.

Robustno:
Stopnja zaščite IP 67 in IP 69 K za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih.

Sistem RFID z ocenjevalno enoto, antenami in transponderji.

Družba ifm je razvila nov sistem RFID za proizvodnjo in zlasti transportne trakove. Vdelani spletni strežnik omogoča preprosto nastavljanje parametrov prek spletnega brskalnika. Zahteve neugodnih industrijskih okolij so izpolnjene prek stabilnega kovinskega ohišja, širokega temperaturnega razpona in visoke stopnje zaščite IP 67. Nove ocenjevalne enote RFID DTE10x imajo štiri priključke za antene, ki jih lahko alternativno uporabite kot digitalne V/I enote. Antene so povezane s standardiziranimi spojniki M12. Standardna dodelitev pinov V/I priključkov zagotavlja, da se običajni senzorji ali aktuatorji neposredno priključijo in napajajo prek ocenjevalne enote RFID.

Vsi priključki so za standardne spojnike M12. Oskrba s tokom se prav tako izvaja prek spojnika M12. Široka ponudba dodatkov, npr. priključnih kablov za Profibus in rezistorjev za prekinitev olajšajo nameščanje sistema.

Nova antena ANT600 RFID lahko brez težav opravi z razponi do 200 mm. Naprava je opremljena tudi z diagnostičnimi in indikacijskimi diodami LED za zagotavljanje preprostega zagona. Vrtljivi spojnik M12 omogoča priključitev standardnih kablov do 20 m.

Dolgi dometi.
Dolg domet pomeni, da je mogoče anteno ANT600 RFID uporabiti na različne načine. Sledenje izdelkom v proizvodnem procesu, proizvodne podatke ali parametre kakovosti je mogoče zanesljivo shraniti na ID značke. Pri logistiki materiala lahko sistem RFID zanesljivo določi, ali se material in količina materiala ujemata z naročilom za proizvodnjo. Pri nadzoru obrata se lahko parametri stroja, specifični za izdelek, preberejo z ID značke, nameščene na izdelku.

Različni interface.

DTE100 z vodilom Profibus DP: Ocenjevalna enota z vgrajenim interface Profibus DP.

DTE101 z vodilom PROFINET: Ocenjevalna enota z vgrajenim interface PROFINET.

DTE102 z vodilom EtherNet/IP: optimizirana za krmilnike znamke Schneider Electric ali Rockwell Automation.

DTE103 z vodilom EtherCAT, procesni interface za krmilnike Beckhoff.

DTE104 z vodilom TCP/IP in povezljivost SAP/ERP: Idealno za neposredno priključitev na računalnike, industrijske računalnike ali krmilnike PLC, ki nimajo standardnega interface fieldbus. Uporabniki lahko dostopajo do vseh priključenih anten, senzorjev in sprožilnikov prek protokola TCP/IP.

Kompaktna enota DTC510 z anteno interface CANopen, vrednotenjem in interface CANopen.

Sistem LF/HF-RFID DTE100 · 125 KHz · 13,56 MHz

Pregled RFID 13,56 MHz