• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 壓力感測器應用
  2. 氣體及壓縮空氣

氣體及壓縮空氣專用壓力感測器

感測器列表 壓力範圍 訊號 視覺化 考量點

PQ
-1…10 bar •傳送器
• 開關
• IO-Link
• 數值顯示
• 狀態 LED
• 緊湊型設計,適合真空/壓縮空氣
• 雙色顯示器
• 4…20 mA 固定類比

PN
-1…25 bar •傳送器
• 開關
• IO-Link
• 數值顯示
• 狀態 LED
• 雙色顯示氣
• 4…20 mA / 0…10 VDC 可縮放類比

PG24
-1…25 bar • 傳送器
• 開關
• 數值顯示
• 狀態 LED
• 雙色顯示器
• 4…20 mA / 20…4 mA 可縮放類比

PA
-1…25 bar 傳送器 • 4…20 mA / 0…10 VDC 固定類比

PT / PU
-1…25 bar 傳送器 • 反應時間 < 1 ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC 固定類比
• 高度防衝抗振
• IP67 / IP69K 防護等級
• M12 或 DIN 閥塞

PV
-1…25 bar • 開關
• IO-Link
• 透過軟體配置開關點
• IP67 / IP69K 防護等級
• 溫度監測

PK
0…25 bar 開關 狀態LED燈 • 可透過兩個設定環,輕鬆調整開關點