• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 壓力感測器應用
  2. 水性介質

水性介質專用壓力感測器

感測器列表 壓力範圍 訊號 視覺化 考量點

PN
-1…600 bar •傳送器
• 開關
• IO-Link
• 數值顯示
• 狀態 LED
• 雙色顯示器
• 4…20 mA / 0…10 VDC 可縮放類比

PG24
-1…400 bar • 傳送器
• 開關
• 數值顯示
• 狀態 LED
• 類比/數位顯示
• 4…20 mA / 20…4 mA 可縮放類比
• 延伸測量範圍達600 bar

PA
-1…600 bar 傳送器 • 4…20 mA / 0…10 VDC 固定類比
• IP68 / IP69K 防護等級

P
S

0…1 bar
傳送器 • 4…20 mA
• IP68 防護等級