• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 壓力感測器應用
  2. 衛生

衛生應用壓力感測器

感測器列表 壓力範圍 介質溫度 訊號 視覺化 考量點

PI27 / PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25…125 °C •傳送器
• 開關
• IO-Link
• 數值顯示
• 狀態 LED
• 提供常見衛生組件
• 4…20 mA /20…4 mA 可縮放類比

PI22 / PI23
-1…25 bar -25…200 °C •傳送器
• 開關
• IO-Link
• 數值顯示
• 狀態 LED
• 整合1.5" 以及 2" 三夾鉗
• 具有食品級填充液的SS級隔片
• 高度抗熱衝擊
• 4…20 mA /20…4 mA 可縮放類比

PG27 / PG28
-1…40 bar -25…125 °C • 傳送器
• 開關
• 類比/數位顯示器
• 4…20 mA / 20…4 mA 可縮放類比

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25…125 °C • 傳送器
• IO-Link
• 4…20 mA 可縮放類比
• 可旋轉通風口,安裝更靈活
• 可透過 IO-Link 獲知裝置溫度