- ecomatmobile
- 控制器
ecomatmobile 控制器
緊湊靈活
強大: 32 位元控制器、大容量記憶體和 CAN 連接 |
堅固: 抵禦振動、潮濕及極端環境溫度 |
安全: 適於 安全相關 應用的型號 |
簡單: 使用 CODESYS 根據 IEC-61131-3 進行標準化程式化 |
靈活: 可設定 I/O 連接埠: 數位、類比、PWM |
ecomatController
執行各種任務的強大行動控制器
強大的 32 位元微控制器確保非常短的循環時間。大容量的程式記憶體可供處理複雜的應用程式。另一個整合微控制器監控重要的系統功能。除了數位輸入和輸出之外,控制器還有類比連接埠。還可以使用高達 30 kHz 的快速信號輸入。所有輸入和輸出均有抗干擾和過載保護。寬範圍電源工業有助於在 12 V 和 24 V 車載系統中運行。
閘道功能
幾乎所有控制器都有多個 CAN 介面,用於透過 CANopen 協定傳輸資料,例如傳輸至分散的輸入/輸出模組或對話模組。包含多個 CAN 介面的控制器也可用作閘道。例如,這樣便可利用 SAE-J1939 協定直接處理柴油發動機的控制和診斷資料。
可按照 IEC 61131-3 進行程式設計
透過 CODESYS 按照 IEC 61131-3 進行程式設計,程式設計對使用者來說清晰且簡單。函數庫可用於特殊硬體功能 (例如閘道 SAE-J1939/ CANopen)。