• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. ecomatmobile
  2. 編碼器和傾斜感測器

編碼器和傾斜感測器

移動車輛和工程機械感測器

可靠:
透過 M12 連接器連接的 CAN 介面
堅固:
抗震動抗衝擊
獲得允許:
Kraftfahrt-Bundesamt (德國聯邦汽車交通運輸管理局) 的 E1 型式認證
抵抗力:
-40...85°C 的寬溫度範圍
侵入防護:
高侵入防護能力 (IP 67/ IP69K),滿足惡劣環境條件的要求

多圈編碼器 – 精確偵測位置和旋轉運動

多圈編碼器用於旋轉偵測或旋轉運動的精確位置偵測。編碼器將一圈分解為 4096 步。無齒輪系統利用韋根效應在斷電時存儲位置值,而無需電池緩衝。這意味著無需任何參考即可將精確位置傳輸至控制器。

了解更多關於編碼器的資訊

傾斜感測器 – 角度和位置測量精度高

通常,機器或機器零件的水平對準是可靠運行的重要要求。傾斜感測器設計用於移動機械的角度位置偵測或調平。傾斜感測器可在整個角度和溫度範圍內提供沿 X 軸和 Y 軸傾斜角度的高測量精度。它們有 CAN 介面 (CANopen / SAE J1939) 或 IO-Link。

了解更多關於傾斜感測器的資訊

移動車輛和工程機械感測器

• 編碼器

前往選擇工具

• 靜態傾斜感測器

前往選擇工具

• 動態傾斜感測器

前往選擇工具