- ecomatmobile
- 溫度感測器
溫度感測器
移動車輛和工程機械感測器
匹配: 包含電流或電壓輸出或 PT1000 的溫度感測器 |
多功能: 連接器型號 M12、DEUTSCH 和 AMP 可選 |
經濟實惠: 工作電壓 8V 起 |
堅固: 耐壓高達 400bar |
簡單: 即插即用,測量範圍預設 |
靈活: 不同的製程連接和安裝深度 |
液壓和氣動系統的溫度在掌控之中
TA/TU/TM 類型緊湊型溫度傳送器專為移動機械用途而設計。由於 PT 元件和電子組件在工廠內部進行了調整,因此感測器具有高精度。除了寬測量範圍之外,其創新還在於出色的響應時間。高抗振動抗衝擊能力使其特別適用於工作壓力高的液壓和氣動應用。
溫度傳送器的電壓範圍為 8 至 32 V DC,可確保車載供應系統的大幅波動也不會影響其功能。為了滿足行動應用中不斷提高的 EMC 要求,裝置具有更高的 EMC 耐受性。這些感測器具有不同的探針長度、製程連接和測量範圍。
移動車輛和工程機械感測器 | ||
---|---|---|
•針對移動機械的緊湊型溫度傳送器 |
前往選擇工具 |