You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. El abecé del IIoT

El IIoT explicado en formato abecé

Descubre el apasionante mundo del Internet Industrial de las Cosas (IIoT), una tecnología que está revolucionando la industria.

Gracias a la conexión en red de equipos y al análisis de datos en tiempo real, el IIoT
mejora los procesos de producción, automatiza los flujos de trabajo y permite realizar un mantenimiento predictivo.

En "El abecé del IIoT", te ofrecemos una explicación de los términos más importantes
para que puedas ampliar tu entendimiento y conocimientos sobre este tema.

A

Actuador

Equipo que convierte la energía en movimiento mecánico. En la tecnología de automatización, los actuadores ayudan a realizar movimientos físicos, como abrir o cerrar válvulas o mover máquinas.

Actuator-Sensor-Interface (AS-i) / Interfaz de actuador-sensor

Una tecnología de red industrial que simplifica el cableado de sensores y actuadores en los sistemas de automatización. AS-i es una solución rentable que permite el intercambio de información y la alimentación de los equipos a través de un sencillo bus de dos hilos.

Advanced Planning and Scheduling (APS) / Planificación y programación avanzadas

Tecnologías avanzadas de planificación y programación diseñadas para optimizar los procesos de producción y minimizar los cuellos de botella.

Advanced Vibration Analysis (AVA) / Análisis avanzado de vibraciones

Métodos avanzados de análisis para evaluar el estado de las máquinas a partir de los datos de vibraciones. AVA ayuda a detectar irregularidades y posibles problemas en una fase temprana.

Algoritmo

Una guía paso a paso o una secuencia de instrucciones definidas con precisión para resolver un problema o realizar una tarea. Los algoritmos son esenciales para el procesamiento de datos y el aprendizaje automático.

Anomaly Detection / Detección de anomalías

Se refiere al proceso de identificar patrones inusuales o anómalos en un conjunto de datos, con el fin de detectar en una fase temprana posibles fallos o averías en las instalaciones industriales.

Artifical Neural Network / Red neuronal artificial

Modelo informático diseñado para el aprendizaje automático e inspirado en las redes neuronales biológicas. Detecta patrones complejos a partir de un conjunto de datos y se emplea en el IIoT para análisis avanzados.

Artificial General Intelligence / Inteligencia artificial general

Una forma de inteligencia artificial (IA) capaz de realizar diversas tareas, comparable a la inteligencia humana. Estos sistemas pueden realizar tareas completas en entornos industriales.

Artificial Intelligence (AI) / Inteligencia artificial (IA)

Describe el desarrollo de ordenadores y sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren la intervención de la inteligencia humana. La IA se aplica en diversos sectores, como el mantenimiento predictivo y la optimización de procesos.

Asset Performance Management (APM) / Gestión del rendimiento de activos

Una estrategia que emplea datos y análisis para optimizar el rendimiento y la vida útil de las instalaciones industriales.

Augmented Reality (AR) / Realidad aumentada (RA)

Tecnología que superpone información digital sobre el mundo físico y se usa habitualmente en la industria para tareas de mantenimiento, formación y asistencia remota.

Automation / Automatización

Uso de tecnologías para controlar u optimizar procesos o flujos de trabajo sin intervención humana. En el contexto del IIoT, se refiere a la integración de tecnologías de automatización en sistemas industriales con el fin de lograr una mayor eficiencia y precisión.

B

Big Data / Macrodatos

Grandes volúmenes de datos difíciles de procesar y analizar utilizando métodos tradicionales. Su funcionamiento se basa en la recopilación, el almacenamiento y el análisis exhaustivos de datos procedentes de diversas fuentes para obtener información y optimizaciones.

Blockchain

Tecnología de registro descentralizado y distribuido que aumenta la seguridad y la transparencia en las aplicaciones IIoT creando registros de transacciones a prueba de manipulaciones.

C

CAN bus / Bus CAN

Protocolo de comunicación normalizado que se utiliza en vehículos y otras aplicaciones industriales. Permite la comunicación entre distintos equipos de control, sensores y actuadores instalados en un vehículo o una máquina.

Cloud Computing / Computación en la nube

Provisión de recursos informáticos, almacenamiento y aplicaciones a través de Internet. En lugar de utilizar servidores o centros de datos locales, los recursos se almacenan en servicios remotos en la nube y se pueden usar de forma flexible y escalable según las necesidades.

Computerized Maintenance Management System (CMMS) / Gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO)

Sistema informático diseñado para gestionar las tareas de mantenimiento de instalaciones, máquinas y recursos en las empresas.

Condition Monitoring / Monitorización de condiciones

Supervisión continua de equipos o máquinas para evaluar su estado de funcionamiento. Se suelen usar sensores y análisis de datos para predecir posibles fallos.

Corrective Maintenance / Mantenimiento correctivo

Solución inmediata de fallos, defectos o averías en el momento que se producen. El objetivo es restaurar el estado normal de funcionamiento y rendimiento de las instalaciones o máquinas.

Cyber Security / Ciberseguridad

Tiene como objetivo proteger los sistemas informáticos, las redes y los datos contra accesos no autorizados, ataques y daños, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el entorno digital.

Cyber-Physical Systems (CPS) / Sistemas ciberfísicos

Son una combinación de dispositivos informáticos y componentes físicos que están interconectados y trabajan juntos para supervisar y controlar los procesos físicos.

D

Dashboard / Panel de control

Representación visual de datos, a menudo en forma de gráficos o diagramas, que proporciona una rápida visión de conjunto de determinada información. Los paneles de control se utilizan en diversos ámbitos, por ejemplo, en la elaboración de informes empresariales, la supervisión de indicadores clave de rendimiento o el control de sistemas.

Data Flow / Flujo de datos

El flujo de datos dentro de una red o un sistema.

Data Lake / Lago de datos

Repositorio centralizado que permite almacenar grandes cantidades de datos en bruto en su formato nativo, lo que facilita el análisis y la investigación.

Data Management / Administración de datos

La administración y organización de los datos en un sistema para optimizar su acceso y uso.

Data Mining / Minería de datos

Un proceso que permite identificar y describir patrones de datos a partir de grandes conjuntos de datos de la forma más autónoma y eficiente posible.

Data Science / Ciencia de datos

Campo interdisciplinario que utiliza métodos estadísticos, aprendizaje automático y análisis de datos para obtener conocimientos e información a partir de los datos.

Data Transfer Interval - Data Stream Interval (Software) / Caudal de datos

Velocidad a la que se transfieren los datos en una red o un sistema.

Data Warehouse / Almacén de datos

Repositorio centralizado donde se recopilan, almacenan y preparan datos de diversas fuentes para análisis e informes.

Decision tree / Árbol de decisión

Representación gráfica de un proceso de toma de decisiones, estructurado en forma de árbol. Se utiliza habitualmente en los análisis de datos y el aprendizaje automático.

Deep Learning / Aprendizaje profundo

Subárea del aprendizaje automático que se basa en redes neuronales artificiales con múltiples capas (redes profundas) para analizar características y patrones complejos en conjuntos de datos.

Digital Transformation / Transformación digital

Cambio integral en las organizaciones que implica la incorporación de tecnología digital en todas las áreas del negocio con el objetivo de fomentar la eficiencia y la innovación.

Digital Twin / Gemelo digital

Representación digital de un objeto, proceso o sistema físico. Se utiliza para la supervisión, el análisis y la simulación en un entorno virtual.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) / Protocolo de configuración dinámica de host

Protocolo de red que asigna automáticamente direcciones IP y otras configuraciones de red a ordenadores conectados a la red.

E

Edge Computing

Procesamiento de datos cerca de su fuente de generación, a menudo directamente en los dispositivos finales o sensores. En lugar de enviar todos los datos a un servidor centralizado, este enfoque permite un procesamiento rápido de los datos, reduce la latencia y mejora la eficiencia.

Embedded Systems / Sistemas embebidos

Sistemas informáticos integrados en máquinas o equipos que se encargan de funciones o tareas específicas. Son ampliamente utilizados en equipos IIoT.

Enterprice Resource Planning (ERP) / Planificación de recursos empresariales

Solución informática que integra diversos procesos de una empresa en una única plataforma. Permite la gestión centralizada de recursos como las finanzas, el personal, la producción y el almacenamiento, con el fin de mejorar la eficiencia y la coordinación.

Ethernet

Estándar ampliamente utilizado para el cableado de redes informáticas. Se suele emplear en entornos industriales para conectar equipos en el IIoT.

F

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) / Análisis modal de fallos y efectos (AMFE)

Método sistemático para evaluar los posibles fallos de un sistema y sus efectos. El objetivo es identificar los riesgos potenciales y desarrollar estrategias para minimizarlos.

Fieldbus / Bus de campo

Bus de comunicación industrial que permite interconectar sensores, actuadores y otros equipos en un entorno de producción. Los sistemas de bus de campo facilitan la transmisión de datos y el control en sistemas de automatización distribuidos.

Field Device / Equipo de campo

Equipo que registra o controla datos en el entorno, generalmente en sistemas automatizados.

Firewall / Cortafuegos

Dispositivo de seguridad que supervisa y regula el tráfico de datos entre una red interna y redes externas. Protege contra accesos no autorizados y amenazas a la seguridad.

Fog Computing

Extensión de la computación en la nube para procesar datos localmente, reducir la latencia y permitir análisis en tiempo real.

G

Gateway / Pasarela

Interfaz que interconecta diferentes redes y permite el intercambio de datos entre ellas. Puede funcionar como un enlace entre los equipos locales y la nube para la transferencia e interpretación de datos.

Generic Station Description Markup Language (GSDML)

Lenguaje de marcado utilizado en la automatización industrial, especialmente en el contexto de los equipos de campo y las redes industriales. Se utiliza para describir la información de equipos de manera estandarizada, de modo que los sistemas de control y automatización puedan reconocer e integrar estos equipos de forma eficiente.

H

HMI (interfaz hombre-máquina)

Interfaz que permite la interacción entre un usuario y una máquina, a menudo mediante pantallas, paneles táctiles u otros equipos de entrada/salida.

Hypertext transfer protocol secure (HTTPS) / Protocolo seguro de transferencia de hipertexto

Variante segura del protocolo HTTP utilizada para la transferencia de datos en Internet. Cifra la comunicación entre un navegador web y un servidor web para garantizar la seguridad de la información transmitida.

I

Internet Industrial de las Cosas (IIoT)

Red de equipos, sensores y máquinas conectados en entornos industriales que permite la recopilación, el análisis y la automatización de datos, aumentando la eficiencia y la productividad.

Industrial Personal Computer (IPC) / PC industrial (IPC)

Ordenador de alto rendimiento diseñado para aplicaciones industriales en entornos de producción. Puede realizar funciones como el control, la supervisión y la recopilación de datos.

Industria 4.0

La cuarta revolución industrial, caracterizada por la integración de tecnologías inteligentes como IoT, IA y big data en los procesos industriales, con el fin de mejorar la eficiencia, la flexibilidad y la productividad.

Industry Cloud Platforms / Plataformas industriales en la nube

Servicios en la nube especializados y adaptados a las necesidades concretas de diferentes segmentos industriales. Ofrecen soluciones específicas del sector, con el fin de facilitar la implementación de tecnologías en la nube a diversas empresas industriales.

J

JSON

Formato de datos de fácil lectura que se suele utilizar para el intercambio de datos estructurados entre un servidor y un navegador web. Está basado en una notación textual de objetos de datos y matrices.

K

Key Performance Indicator (KPI) / Indicador clave de rendimiento

Métrica medible que evalúa el éxito o el rendimiento de un proceso, una organización o un sistema.

L

Latency / Latencia

El tiempo que transcurre entre el inicio de una acción y la respuesta, lo que resulta fundamental en el IIoT para garantizar un funcionamiento en tiempo real o casi real.

Linear Regression / Regresión lineal

Método estadístico que permite modelizar las relaciones entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Se suele utilizar para predicciones y análisis de tendencias.

Long Term Evolution (LTE) / Evolución a largo plazo

Tecnología de comunicación inalámbrica y estándar de redes móviles 4G. Permite altas velocidades de transferencia de datos y una mejor conectividad inalámbrica.

M

Machine Learning / Aprendizaje automático

Tipo de inteligencia artificial en la que se utilizan algoritmos para aprender de los datos y hacer predicciones o tomar decisiones.

Machine-to-Machine (M2M) / Máquina a máquina

Comunicación directa entre equipos sin interacción humana. Esta tecnología permite el intercambio de datos e información entre máquinas conectadas en red.

Manufacturing Execution System (MES) / Sistema de ejecución de fabricación

Sistema informático utilizado en la industria manufacturera para supervisar, controlar y optimizar los procesos de producción.

Material Management / Gestión de materiales

Gestión del flujo de materiales y de los niveles de existencias en una empresa para garantizar un uso eficiente de los recursos.

Mean Time Between Failure (MTBF) / Tiempo medio entre fallos

Tiempo medio de funcionamiento de un sistema o equipo entre dos fallos consecutivos.

Mean Time To Failure (MTTF) / Tiempo medio hasta el fallo

Tiempo medio de funcionamiento de un sistema o equipo antes de fallar.

Mean Time To Recovery (MTTR) / Tiempo medio de recuperación

Tiempo medio requerido para restaurar un sistema después de un fallo y devolverlo a su funcionamiento normal.

Mean Time To Repair (MTTR) / Tiempo medio de reparación

Tiempo medio requerido para reparar un sistema o equipo después de un fallo.

Mean Time To Resolve (MTTR) / Tiempo medio de resolución

Tiempo medio requerido para resolver completamente un problema una vez identificado.

Mean Time To Respond (MTTR) / Tiempo medio de respuesta

Tiempo medio que se tarda en responder a un problema o fallo una vez identificado.

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) / Transporte de telemetría de cola de mensajes

Eficiente protocolo de mensajería para la comunicación en aplicaciones IoT e IIoT; especialmente diseñado para ubicaciones remotas con ancho de banda limitado.

Modbus

Protocolo de comunicación utilizado en la automatización industrial para permitir la comunicación entre equipos electrónicos.

N

Nodo de navegación

Punto o nodo de una red que dirige datos y contribuye al control de su flujo, o que sirve de nodo central donde se recogen o agrupan otros sistemas, datos o elementos similares.

Near Field Communication (NFC) / Comunicación de campo cercano

Tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Permite a los equipos intercambiar datos con tan solo acercarse o tocarse.

O

On-Premises

Se refiere a un modelo de licencia y uso del software basado en el servidor que el usuario alquila o adquiere e instala de forma independiente en su propio centro de datos o en su propio hardware.

Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) / Arquitectura unificada de comunicaciones de plataforma abierta

Estándar para la comunicación de datos segura y eficiente en el Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

Operational Technology (OT) / Tecnología operativa

Tecnologías de hardware y software para el control, la supervisión y la automatización de procesos físicos en entornos industriales. A diferencia de la tecnología de la información (IT), la OT se centra en el control directo de procesos reales.

Overall Equipment Effectiveness (OEE) / Eficiencia general de los equipos

Indicador que mide la eficiencia de las instalaciones de producción. Tiene en cuenta factores como la disponibilidad, el rendimiento y la calidad.

P

Predictive Analytics / Análisis predictivo

Uso de datos, algoritmos estadísticos y aprendizaje automático para predecir tendencias o eventos futuros, así como tomar decisiones bien fundadas basándose en estas predicciones.

Predictive Maintenance / Mantenimiento predictivo

Uso de análisis de datos y aprendizaje automático para predecir los fallos de los equipos o las necesidades de mantenimiento antes de que se produzcan. De esta forma, se logra reducir el tiempo de inactividad e incrementar la eficiencia.

Preventive Maintenance / Mantenimiento preventivo

Medidas de mantenimiento preventivo que se llevan a cabo periódicamente, con el fin de evitar posibles problemas que podrían provocar averías o un funcionamiento ineficiente.

Process Data / Datos del proceso

Datos que se visualizan o procesan en un sistema para realizar determinadas tareas u operaciones.

Production Planning and Control (PPC) / Planificación y control de la producción (PCP)

Proceso que comprende la planificación de los recursos, así como la planificación y el control de la producción en una empresa para garantizar el desarrollo adecuado de los procesos de producción.

Profibus

Estándar industrial ampliamente utilizado para la comunicación entre equipos de automatización en la tecnología de automatización industrial. Permite la conexión en red de sensores, actuadores y controladores en un sistema de bus de campo.

Programmable Logic Controller (PLC) / Controlador lógico programable

Ordenador industrial especializado que se utiliza en la tecnología de automatización para controlar máquinas y procesos. Los PLC se configuran mediante programación para la ejecución de tareas específicas.

Proof of Concept (PoC) / Prueba de concepto (PdC)

Demostración práctica que sirve para probar la viabilidad o eficacia de una idea, concepto o tecnología antes de su implementación a mayor escala.

Protocolo

Conjunto de reglas que determinan cómo se transfieren los datos entre equipos y sistemas en el IIoT, como MQTT, CoAP (Constrained Application Protocol) y otros.

Q

Quality of Service (QoS) / Calidad de servicio

Parámetros y mecanismos que garantizan un nivel específico de rendimiento en la transmisión de datos, lo cual es fundamental para un funcionamiento fiable del IIoT.

Quantum Computing / Informática cuántica

Principios de la mecánica cuántica para el desarrollo de ordenadores capaces de realizar cálculos complejos a gran velocidad. Esta tecnología tiene el potencial de resolver ciertos tipos de problemas más rápidamente que los ordenadores convencionales.

R

Radio-Frequency Identification (RFID) / Identificación por radiofrecuencia

Tecnología que utiliza campos electromagnéticos para identificar y rastrear automáticamente etiquetas adheridas a objetos, facilitando la gestión de inventarios y el seguimiento de activos.

Remote Monitoring / Monitorización remota

Supervisión y análisis de equipos o procesos de forma continua y a distancia mediante sensores y tecnologías de conectividad.

Retrofit / Reacondicionamiento

Actualización o mejora de sistemas, instalaciones o equipos existentes para dotarlos de nuevas funciones o mejorar su rendimiento sin modificar la estructura fundamental.

Robótica

Diseño, construcción y empleo de robots. Los robots son equipos mecánicos programables que pueden realizar tareas de manera autónoma o semiautónoma.

Root cause analysis / Análisis de causas de fallos

Proceso sistemático para identificar las causas raíz de problemas o fallos. El objetivo no es solo tratar los síntomas, sino eliminar las causas subyacentes.

Router

Los router son dispositivos de red que pueden reenviar paquetes de datos entre varias redes informáticas. Se utilizan principalmente para la conexión a Internet, para el acoplamiento seguro de varias ubicaciones o para el acoplamiento directo de varios segmentos locales de red.

S

Secure Sockets Layer (SSL) / Capa de sockets seguros

Protocolo de cifrado que se utiliza en el ámbito de la seguridad de la información para garantizar la transmisión segura de datos a través de Internet. Se suele utilizar para proteger la información sensible de las transacciones en línea.

Sensor

Equipo electrónico o mecánico que mide propiedades físicas o condiciones del entorno y las transforma en señales o datos eléctricos. Los sensores se utilizan en diferentes aplicaciones, desde la automatización industrial hasta los equipos de consumo.

Shop Floor / Planta de producción

Lugar físico en una empresa manufacturera donde se desarrollan la producción y fabricación propiamente dichas. Aquí se encuentran las máquinas, los empleados y las instalaciones de producción.

Shop Floor Integration (SFI) / Integración en la planta de producción

Conecta el nivel de producción con el nivel de gestión para garantizar que todos los procesos empresariales digitalizados de la cadena de valor y suministro se coordinen a la perfección y se gestionen eficazmente.

Six Sigma

Metodología de gestión de la calidad cuyo objetivo consiste en reducir la tasa de errores en los procesos y mejorar la calidad de los productos o servicios. Se basa en métodos estadísticos y ayuda a aumentar la eficiencia.

Smart Factory / Fábrica inteligente

Una fábrica inteligente integra tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y la automatización para lograr una producción más eficiente, flexible e interconectada.

Smart Grid / Red eléctrica inteligente

Una red eléctrica inteligente utiliza tecnologías avanzadas para optimizar el consumo de energía, integrar fuentes de energía renovables y mejorar la estabilidad de la red.

Smart Manufacturing / Fabricación inteligente

La fabricación inteligente utiliza tecnologías digitales para optimizar los procesos de producción, entre las que se incluyen la integración del análisis de datos, la automatización y los sistemas en red, logrando así una producción más eficiente.

Software as a Service (SaaS) / Software como servicio

Modelo de licencia en el que las aplicaciones son gestionadas por un proveedor externo y se accede a ellas a través de Internet, de modo que no se requieren instalaciones in situ.

Strong AI / IA fuerte

Forma muy avanzada de inteligencia artificial que tiene la capacidad de afrontar cualquier tarea intelectual que pueda realizar un ser humano. Todavía no existe este tipo de inteligencia artificial.

Supervised Learning / Aprendizaje supervisado

Forma de aprendizaje automático en la que un modelo se entrena utilizando datos de entrenamiento etiquetados, con el fin de reconocer patrones y clasificar o predecir datos futuros.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) / Control de supervisión y adquisición de datos

Arquitectura de sistema de control que se utiliza en procesos industriales para supervisar y controlar instalaciones, recopilar datos en tiempo real y gestionar procesos.

Supply Chain / Cadena de suministro

Conjunto de procesos que abarca la fabricación, el transporte y la entrega de productos o servicios desde el fabricante hasta el consumidor final.

Supply Chain Visibility (SCV) / Visibilidad de la cadena de suministro

Uso del IIoT para el seguimiento y la supervisión de toda la cadena de suministro, con el fin de obtener visibilidad en tiempo real del movimiento de mercancías y materiales.

System Interfaces / Interfaces del sistema

Las interfaces que permiten la comunicación entre distintos sistemas o componentes.

T

Telemetry / Telemetría

Medición automatizada y transmisión (generalmente inalámbrica) de diversos datos de sensores procedentes de fuentes remotas.

Tenant

Se refiere a un cliente en la nube.

Time series data / Datos de series temporales

Datos registrados en orden cronológico. Se trata de una secuencia de valores o eventos en la que se asigna un valor específico a cada momento.

Top Floor / Alta dirección

Nivel superior de una empresa que se ocupa de las decisiones estratégicas, el control y la gestión empresarial. Por el contrario, la planta de producción representa el nivel operativo de la producción.

Total Productive Maintenance (TPM) / Mantenimiento productivo total

Estrategia de la industria manufacturera enfocada en maximizar la eficiencia general de los equipos. Esto se logra mediante una combinación de mantenimiento preventivo, proactivo y otros esfuerzos de mejora continua, con el objetivo de minimizar el tiempo de inactividad y aumentar la productividad.

Training data / Datos de entrenamiento

Datos que se utilizan para entrenar un modelo de aprendizaje automático. Estos datos contienen información etiquetada que permite al modelo identificar patrones y hacer predicciones.

Transmission Control Protocol (TCP) / Protocolo de control de transmisión

Protocolo de la pila de protocolos de Internet responsable del intercambio de datos entre ordenadores de una red. Garantiza que los datos se entreguen en el orden correcto y se retransmitan si es necesario.

U

Unsupervised Learning / Aprendizaje no supervisado

Forma de aprendizaje automático en la que un modelo se entrena utilizando datos no etiquetados. El modelo intenta identificar de forma independiente patrones y estructuras en los datos, sin variables objetivo predefinidas.

V

Virtual Machine (VM) / Máquina virtual

Simulación basada en software de un entorno informático físico que permite ejecutar varios sistemas operativos en un único ordenador.

Virtual Private Network (VPN) / Red Privada Virtual

Conexión segura a través de Internet que permite a los usuarios acceder a una red privada como si estuvieran físicamente presentes. Las VPN se utilizan comúnmente para un acceso remoto seguro a las redes de una empresa.

Virtual Reality (VR) / Realidad virtual (RV)

Entorno generado por ordenador y simulado mediante equipos especiales. Los usuarios pueden sumergirse en este mundo artificial y vivir experiencias inmersivas interactuando con el entorno.

Virtualization / Virtualización

Creación de versiones virtuales de recursos como hardware informático, sistemas operativos, dispositivos de almacenamiento o redes. Permite una utilización y gestión más eficientes de los recursos, así como la provisión de entornos virtuales.

W

Warehouse Management / Gestión de almacenes

Sistema eficiente para organizar y controlar los niveles de existencias en un almacén o centro de distribución. Incluye procesos como el seguimiento del inventario, la preparación de pedidos y la optimización del espacio de almacenamiento.

Weak AI / IA débil

Inteligencia artificial que se limita a una tarea específica o a un área limitada; en contraposición con la IA fuerte, que pretende alcanzar una inteligencia más completa.

Y

Y-Path / Ruta en Y

La ruta en Y garantiza la plena disponibilidad de todos los valores de los sensores y actuadores en la producción industrial. Combina la tecnología de automatización con la tecnología de la información abarcando desde los sensores hasta SAP, con el fin de resolver problemas relevantes relacionados con la disponibilidad de las máquinas, la calidad de los procesos y el consumo de energía.