Ir al contenido principal
You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Plataforma IIoT moneo

Empieza poco a poco, experimenta el éxito y luego amplía

Protege tus instalaciones
de forma sencilla, digital y rentable

Supervisa las máquinas, optimiza los procesos y planifica el mantenimiento con nuestra plataforma IIoT moneo. Benefíciate de una conexión directa de sensores, una rápida implementación, un funcionamiento independiente del PLC y la integración de protocolos abiertos:
simplemente conecta y listo (Plug and Work).

Aumenta la disponibilidad de tus máquinas

Evita paradas imprevistas prediciendo fallos y aumentando la disponibilidad de las máquinas.

➜ Aumentar la disponibilidad

Garantiza la calidad de los procesos

Mejora el rendimiento de tus procesos controlando y detectando las desviaciones en tiempo real.

➜ Garantizar la calidad del proceso

Optimiza el consumo de energía

Reduce los costes operativos controlando el consumo de energía de las máquinas.

➜ Optimizar la energía

Empezar ahora mediante 3 sencillos pasos

Déjate inspirar

Inicio rápido de IIoT

 

Hardware

Conecta tu instalación a
un moneo IIoT Device

 

moneo IIoT Core

Transforma los datos de los activos con
moneo IIoT Core

 

moneo Insights

Haz predicciones y ejecuta acciones con
moneo IIoT Insights

moneo IIoT Devices: recopilación de datos de las máquinas

 

moneo IIoT Core: optimización de flujos de trabajo

 

moneo IIoT Insights: predicciones y acciones
Un complemento para acceder a todas las funciones de Insights

  • Tecnología abierta: rápida integración en sistemas OT e IT
  • Escalabilidad: ampliable a tu gusto
  • Ciberseguridad: máxima protección de los datos sensibles
 
  • Parametrización, recopilación de datos, visualización y supervisión
  • Información sobre los estados de la máquina y los parámetros del proceso siguiendo el principio Plug and Work
 

Industrial AI Assistant

  • Detección de anomalías y predicciones de la vida útil restante con IA

moneo Track & Trace

  • Identificación y localización de objetos en flujos de mercancías, así como trazabilidad
 

 

➜ Más información sobre moneo IIoT Devices

 

➜ Iniciar moneo ahora

 

➜ Iniciar moneo Insights ahora

*Es posible que la suscripción a la nube aún no esté disponible en tu región.

 


Descubre cómo moneo te ayuda a maximizar tu valor añadido de forma sencilla y autónoma en tu día a día

Vinculación entre personas, procesos y datos.


La contribución de ifm a la Industria 4.0

En ifm, creemos que tu camino hacia una producción inteligente debería ser fácil de recorrer, sin la necesidad de costosos servicios de asesoramiento ni prolongadas fases de prueba. Por ello, nos comprometemos a respetar los siguientes principios:

Los proyectos de la Industria 4.0 deben ofrecer ventajas claras y cuantificables a la industria manufacturera.

La tecnología debe ser "Plug and Work" e implicar el mínimo esfuerzo para lograr rápidamente beneficios para los clientes.

El hardware y el software deben ser fáciles de implementar sin necesidad de conocimientos especializados ni asesoramiento para su integración.

La arquitectura del sistema debe ser "abierta" para permitir la comunicación con las plataformas de hardware y software más importantes.

Los software sin código son una óptima solución para reducir el tiempo de comercialización de los proyectos de la Industria 4.0.

Las pruebas de valor pueden mejorar la definición de los proyectos y generar un valor añadido que acelere el retorno de la inversión.


Casos de éxito y de uso

Descubre cómo ifm ha ayudado a sus clientes a mejorar las instalaciones de producción en tiempo real.