You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Identificación de pérdidas de producción
  3. Aumento de la disponibilidad de las máquinas

Evita paradas imprevistas

Los tiempos de inactividad no planificados, como las paradas repentinas de la instalación, así como las interrupciones planificadas, como los tiempos para el reequipamiento de la máquina o los cambios de procesos, pueden perjudicar considerablemente la productividad. Gracias a la combinación de sensores, tecnología de red y la tecnología de mantenimiento en tiempo real de moneo, podrás aumentar la disponibilidad de tus máquinas.

Al mismo tiempo, garantizarás un desarrollo fluido del proceso de producción y reducirás al mínimo las pérdidas de material. Por tanto, podrás beneficiarte de una producción eficiente y fiable en todo momento.

Aumenta la disponibilidad de las máquinas

Previsibilidad

Tus equipos están disponibles según lo previsto.

Estabilidad del proceso

Tus tiempos de ciclo nunca se ven afectados por los daños en las máquinas.

Autosupervisión

Tus instalaciones de producción detectan e informan automáticamente de los defectos de calidad.

Evita que tus instalaciones entren en zona roja

Tanto si quieres modernizar las instalaciones existentes como si quieres construir una nueva planta de producción, ifm te acompañará en tu camino hacia el futuro digital. Con moneo y nuestras soluciones Plug and Work, compuestas por un conjunto de componentes de hardware y software perfectamente coordinados, puedes llevar tu producción al siguiente nivel.

Supervisa el estado de tu máquina en todas las dimensiones

Con las soluciones de ifm, como el sensor de monitorización de condiciones VVB3 y moneo, puedes controlar en todo momento el estado de tu máquina. El VVB3 registra de forma continua las vibraciones en tres ejes y la temperatura superficial de los componentes no giratorios. El sensor utiliza estos datos para identificar signos vitales importantes de la máquina, que podrás supervisar en moneo y, por ejemplo, mostrar como alarmas directamente en la línea de producción mediante balizas de señalización.

Bomba centrífuga

Convierte tus datos en información

Con nuestra plataforma IIoT moneo, puedes parametrizar fácilmente tus sensores y maestros, así como recopilar sin complicaciones los datos de tus máquinas y sensores. Estos datos se pueden visualizar, analizar y supervisar en paneles de control. moneo te informa de las desviaciones del proceso y te avisa a tiempo. Esto te permite mejorar la disponibilidad de las máquinas, garantizar la calidad de tus procesos y optimizar el consumo de energía, independientemente de si utilizas moneo en la nube o en un entorno local.

Predicción de estados de error frecuentes

Panel de control de mantenimiento en tiempo real (RTM) en moneo

El sistema RTM protege de fallos a causa de daños en los rodamientos.

Genera conocimiento a partir de la información y haz predicciones

Utiliza tus datos de forma selectiva para mejorar la planificación de las medidas de mantenimiento, sustituir a tiempo las piezas de la máquina, así como detectar y prevenir fallos y averías en una fase temprana.

Dado que las condiciones ambientales y el uso de las máquinas pueden variar, la supervisión debe basarse en los datos históricos de la instalación correspondiente: la huella dactilar de cada máquina. Nuestro sistema moneo Industrial AI Assistant lo hace posible.

La huella dactilar de cada máquina

Todas las instalaciones industriales tienen una firma única, su propia "huella dactilar":

  • Por lo tanto, las normas generales de supervisión no suelen ser aplicables.
  • Las normas de supervisión deben poder adaptarse de manera individual, sencilla, precisa y flexible.

Dado que las condiciones ambientales y el uso pueden variar, la supervisión debe basarse en los datos históricos de la instalación correspondiente.

Más información sobre moneo Industrial AI Assistant ➜

Inicio rápido de IIoT: en tan solo 3 sencillos pasos

Hardware

Conecta tu instalación a
un moneo IIoT Device

moneo IIoT Core

Transforma los datos de los activos con
moneo IIoT Core

moneo Insights

Haz predicciones y ejecuta acciones con
moneo IIoT Insights

moneo IIoT Devices: recopilación de datos de las máquinas

moneo IIoT Core: optimización de flujos de trabajo

moneo IIoT Insights: predicciones y acciones
Un complemento para acceder a todas las funciones de Insights

  • Tecnología abierta: rápida integración en sistemas OT e IT
  • Escalabilidad: ampliable a tu gusto
  • Ciberseguridad: máxima protección de los datos sensibles
  • Flexibilidad: uso opcional en la nube o en un entorno local
  • Funciones centrales de IIoT para la nube* o un entorno local
  • Parametrización, recopilación de datos, visualización y supervisión
  • Información sobre los estados de la máquina y los parámetros del proceso siguiendo el principio Plug and Work

Industrial AI Assistant

  • Detección de anomalías y predicciones de la vida útil restante con IA

moneo Track & Trace

  • Identificación y localización de objetos en flujos de mercancías, así como trazabilidad

➜ Más información sobre moneo IIoT Devices

➜ Iniciar moneo ahora

➜ Iniciar moneo Insights ahora

*Es posible que la suscripción a la nube aún no esté disponible en tu región.


Casos de éxito

Descubre cómo ifm ha ayudado a sus clientes a mejorar la disponibilidad de las máquinas.