You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Soluciones para alimentos y bebidas
  2. Soluciones de cableado

¿Y si pudiera mejorar la disponibilidad a través de soluciones de cableado para la industria alimentaria y de bebidas?

Si desea:

  1. Reducir el tiempo de parada y los costes causados por la entrada de agua.
  2. Reducir el cambio de cables gracias a materiales resistentes.
  3. Reducir el trabajo de tendido de cables y la mano de obra.

Entonces confíe en las soluciones fiables de cableado de ifm.

Ir a los productos

¿Cómo puedo reducir el tiempo de parada y aumentar la disponibilidad?

  • La robusta conexión M12 elimina las paradas debidas a ciclos térmicos y vibraciones que causan el aflojamiento de las conexiones.
  • Cambio rápido del sensor
  • Conexión rápida de los cables al maestro IO-Link en lugar de al armario de control.
  • Uso a largo plazo en entornos hostiles gracias a la resistencia de los materiales a los agentes de limpieza y a los choques de temperatura