You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Soluciones para alimentos y bebidas
  2. Soluciones de presión

¿Y si pudiera mejorar la disponibilidad y el rendimiento mediante soluciones de presión con IO-Link?

Si desea:

  1. Reducir el tiempo de parada.
  2. Aumentar la precisión.
  3. Eliminar el riesgo de producto desperdiciado.

Entonces confíe en las soluciones fiables de presión para tanques y contenedores de ifm.

Ir a los productos

¿Cómo puedo reducir el tiempo de parada y aumentar la disponibilidad?

  • Fácil localización de errores en las células cerámicas (la rotura del diafragma genera una señal de fallo).
  • Cambio automático de equipos a través de IO-Link.
  • Instalación sencilla sin riesgo de dañar la célula cerámica gracias al diseño del sensor.
  • Mayor vida útil de la célula cerámica en comparación con el diafragma metálico.

¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de mi proceso?

  • Información del proceso más precisa mediante valores digitales.
  • Lectura exacta del tanque vacío gracias a la medición estable del cero.
  • Compensación de temperatura mejorada que permite ciclos de limpieza más rápidos y tiempos mejorados (por ejemplo, en procesos CIP/SIP).
  • Proceso de limpieza más rápido gracias a la robusta célula cerámica.

¿Cómo puedo asegurar la adecuada calidad del producto?

  • Eliminación del riesgo de contaminación por aceite gracias a la tecnología de células cerámicas secas.
  • Prevención de daños durante la instalación.
  • Sin fugas gracias al uso de celdas cerámicas.