You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Soluciones para alimentos y bebidas
  2. Soluciones de temperatura

¿Y si pudiera ahorrar costes, aumentar la disponibilidad y la calidad gracias a la solución de temperatura con la tecnología "Calibration Check" de ifm?

Si desea:

  1. Reducir el riesgo de retirada de productos.
  2. Conseguir un tiempo de respuesta rápido.
  3. Mejorar la calidad del producto gracias a la detección permanente de la deriva.

Entonces confíe en las soluciones fiables de temperatura para tanques y contenedores de ifm.

Ir a los productos

¿Cómo puedo asegurar la adecuada calidad del producto?

  • El sistema de referencia de deriva elimina el riesgo de calidad del producto causado por una medición inexacta de la temperatura del proceso entre ciclos de calibración.
  • La tecnología integrada de comprobación de la calibración permite la supervisión en tiempo real de la precisión del sensor

¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de mi proceso?

  • Señal más precisa y libre de pérdidas gracias a la comunicación digital para mediciones de temperatura a través de IO-Link
  • El rápido tiempo de respuesta asegura una rápida información sobre los cambios críticos de temperatura en el proceso

¿Cómo puedo reducir el tiempo de parada y aumentar la disponibilidad?

  • El sistema de referencia de deriva interna TCC garantiza una supervisión continua de las desviaciones
  • Eliminación de errores en las mediciones manuales y en el registro manual, lo que garantiza la precisión de los registros de calidad con fecha y hora.
  • Diagnóstico más rápido y sustitución automática de dispositivos