- moneo: plataforma IIoT
- Casos prácticos
Medición del consumo a través de salidas de impulsos o una interfaz S0 con moneo RTM
Optimización del consumo de energía gracias a una medición de consumo automatizada
Sin interferir en los sistemas ya existentes y con muy poco esfuerzo, se pueden registrar todos los datos de consumo para poder cumplir simultáneamente dos factores esenciales en la optimización del consumo de energía: por un lado, se visibilizan los potenciales de ahorro de energía y, por otro lado, los posibles derroches energéticos.
Muchos contadores o sensores disponen de salidas de impulsos o interfaces S0que se pueden utilizar para la medición automatizada del consumo. Algunos de los equipos que cuentan con interfaces S0 son los contadores de calor, contadores de electricidad, contadores de agua, sensores de caudal y contadores de gas.
Situación inicial:
La medición del consumo ya es una práctica habitual en muchos sectores de la industria; sin embargo, en muchos casos no se realiza todavía de forma automática. Esto significa que no existe una evaluación centralizada del consumo individual, el consumo máximo o la suma de todos los consumos. Fuera de las horas de funcionamiento, podría haber un consumo adicional no intencionado que no se puede identificar. Tampoco se pueden identificar los factores de coste del consumo de energía.
Objetivo del proyecto:
Con el fin de evaluar, optimizar y reducir los costes del consumo total de energía, es necesaria una medición automática del consumo.
- Visualización centralizada de todos los datos de consumo
- Análisis del consumo
- Combinación de varios contadores en un contador total
- Identificación de factores de coste energéticos
- Medición del consumo fuera del horario de funcionamiento
- Identificación de los periodos de mayor consumo
Ejecución:
Además de los contadores o sensores seleccionados, se requieren los siguientes componentes básicos para la ejecución de dicho proyecto:
- Módulo contador IO-Link (DP2302)
- Maestro IO-Link (por ejemplo, AL1350)
- Fuente de alimentación de 24V (por ejemplo, DN4011)
- Prolongador M12 (por ejemplo, EVC014)
- Cable de conexión con conector (por ejemplo, EVC076)
Los impulsos registrados son detectados y sumados por el módulo contador. Este valor del contador se transmite al maestro IO-Link a través de IO-Link y después es procesado por moneo RTM.
Proyecto completado con éxito:
Gracias a moneo RTM, se logra un consumo de energía transparente. La visualización del consumo total también permite identificar a los "devoradores de energía", lo que a su vez ahorra energía y costes. Además, la evaluación de los picos de consumo supone una mayor seguridad en la planificación.
Conclusión:
En definitiva, se trata de una contribución eficaz a la transición energética, ya que se puede identificar y evitar el despilfarro energético.
Estructura del sistema
Ejemplo 1: Contador de electricidad con interfaz S0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_01_systemstromzaehler.png?v=289643090)
Ejemplo 2: Contador de calor con interfaz S0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_02_systemwaermezaehler.png?v=289637290)
Ejemplo 3: Contador de caudal con salida de impulsos
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_03_systemdurchflusszaehler.png?v=289638888)
Panel de control
El panel de control ofrece una rápida visión general de todos los valores de consumo. Los diferentes elementos de visualización permiten una presentación ordenada de los respectivos valores de consumo. En el siguiente ejemplo, dos medidores de electricidad miden el consumo de la línea 1 y la línea 2. Mediante la función de valores calculados se determinó el consumo total, que también se puede visualizar en el panel:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_04_screenshotdashboard1.png?v=289640124)
- Consumo de energía de la línea 1
- Consumo de energía de la línea 2
- Consumo total (línea 1 + 2)
Análisis
moneo almacena permanentemente los datos en segundo plano. Esto permite el análisis detallado de los valores de consumo en un momento posterior. Los análisis de configuración flexible permiten comparar diferentes datos del proceso entre sí. De este modo, se pueden identificar fácilmente los periodos de mayor consumo. Estos resultados se pueden utilizar para conseguir optimizaciones.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_05_screenshotanalyse.png?v=289651947)
Calculated Values: valores calculados
El adaptador IO-Link transmite los impulsos detectados al sistema moneo. La función de valores calculados convierte estos impulsos en datos del proceso directamente utilizables.
Ejemplo 1: Cálculo del consumo en kWh a partir de los valores de los impulsos contados
El DP2302 cuenta con dos contadores (contador principal y contador de lotes). El rango de recuento máximo del contador principal es de 0 a 99.999.999. Si se supera el valor máximo, se pone a cero y el contador de lotes se incrementa en uno. Esto permite contar valores >99.999.999. Para ello, se debe incluir el contador de lotes en el cálculo. En este ejemplo, 1 impulso corresponde a 1 Wh. Por lo tanto, tan solo con el contador principal es posible contar hasta 99.999 kWh (= 99.999.999 impulsos). Con el contador de lotes, el rango de recuento se puede multiplicar por el factor 9.999 (aprox. 999 millones de kWh = 999 MWh).
Consumo de electricidad (kWh) = ((contador de lotes * 99.999.999) + contador principal) / 1.000
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_06_screenshotflowbatchcharge.png?v=289646219)
- Contador principal de fuente de datos
- Contador de lotes de fuente de datos
- Constante 99.999.999
- Multiplicación del contador de lotes por el valor máximo del contador principal
- Suma de contador de lotes y contador principal
- Constante de conversión de Wh a kWh
- División del valor del contador por la constante 1
- Consumo total en kWh
Ejemplo 2: Suma de varios contadores para el cálculo del consumo total
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_07_screenshotflowtotal.png?v=289427969)
- Contador de fuente de datos de la línea 1
- Contador de fuente de datos de la línea 2
- Suma de los valores (línea 1 + línea 2)
- Consumo total en kWh