You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Sistema Bluetooth Mesh para un sencillo reequipamiento

Digitalización sencilla en sistemas existentes

Con el sistema Bluetooth Mesh, podrá evaluar fácilmente los datos de los sensores de su instalación actual en el nivel de IT. Utilice la información obtenida de esta manera para aumentar la eficiencia de su instalación, sin necesidad de realizar un gran esfuerzo de cableado.

Hasta 50 sensores en una red de malla

Partiendo de una estación base, que es la interfaz para la comunicación bidireccional con el nivel de IT, hasta 50 adaptadores Bluetooth se comunican entre sí de forma encriptada. A través de la red de malla creada, que puede extenderse por toda la instalación, incluso los paquetes de datos de los sensores más remotos se transmiten de forma inalámbrica y segura a la estación base. Los adaptadores se pueden enroscar directamente en el sensor y recibir el suministro de corriente a través del cable existente. Dependiendo de las condiciones del lugar, puede haber una distancia de hasta 20 metros entre los distintos nodos de malla, por lo que el sistema también se puede utilizar sin problemas en instalaciones extensas.

La vía inalámbrica hacia la Industria 4.0

Cómoda gestión de la red

La red de malla se puede gestionar fácilmente a través de nuestro moneo cloud o mediante la aplicación gratuita para smartphone moneo blue. Se pueden añadir nuevos nodos, leer datos o parametrizar los sensores según sea necesario. En nuestra página web encontrará más información sobre la configuración y la gestión de la red de malla, así como más detalles sobre el sistema Bluetooth Mesh.