- Novedades de productos
- Sensores
- Precisa medición de aire comprimido para una eficiente gestión energética
Precisa medición de aire comprimido para una eficiente gestión energética

Sensor "todo en uno" para ahorrar costes
El contador de aire comprimido SD se distingue por ser un auténtico todoterreno. Gracias al sensor integrado para medir la temperatura y, opcionalmente, también la presión, el usuario dispone directamente de hasta cuatro valores del proceso (caudal, presión, temperatura y consumo total), que proporcionan información sobre la eficiencia energética de la instalación. Además de las versiones para montaje en línea, también están disponibles versiones enroscables (SD1540, SD1440) para tuberías con un diámetro de 14 a 254 mm y una presión de hasta 50 bares.
Aumento de la eficiencia energética gracias a la supervisión de fugas integrada
Gracias a la precisa supervisión de caudal del SD se pueden detectar fugas y, a su vez, ahorrar costes de energía. Además, la elevada repetibilidad del equipo permite asignar de forma exacta los costes de aire comprimido a la línea de producción correspondiente y optimizar el cálculo de costes de los productos.
La base para un completo sistema de gestión de energía según DIN EN ISO 50001
Según la Directiva Europea sobre eficiencia energética DIN EN ISO 50001, todos los estados miembros se han comprometido a tomar medidas de ahorro energético. El requisito previo para la reducción de impuestos sobre el consumo de energía es la implementación de un sistema de gestión energética. La combinación del nuevo contador de aire comprimido SD y las calibraciones DAkkS periódicas proporcionan un fundamento óptimo para ello.

El sensor emite el consumo en función del diámetro de la tubería.