You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Posicionador de precisión para válvulas industriales

Posicionador de precisión para válvulas industriales

Posicionamiento preciso de válvulas

Los posicionadores se utilizan para mover las válvulas de mariposa y de bola con precisión a la posición deseada, basándose en una señal del nivel de control que indica el grado de apertura de la válvula en porcentaje.

El posicionador desarrollado por ifm se basa en el conocido sensor MVQ y se complementa con una nueva unidad de control. Los algoritmos integrados en el MVQ se utilizan para controlar con precisión la electroválvula conectada. Mediante el control del aire de alimentación y de salida, la válvula se desplaza de forma fiable a la posición deseada y se mantiene en ella de forma segura. El posicionador proporciona información visual y de control cuando la válvula ha alcanzado la posición deseada.

Para maximizar la eficacia y la facilidad de puesta en marcha, el equipo dispone de varios modos de aprendizaje. Además, se ha desarrollado un algoritmo de autoaprendizaje que supervisa, mejora y amplía continuamente el rendimiento del posicionador.