You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores para válvulas
  2. Posicionador MVQ

Posicionamiento inteligente y preciso de válvulas industriales

El posicionador MVQ de ifm es la solución para el control preciso de válvulas en aplicaciones industriales. Con este innovador producto, las válvulas de mariposa y de bola pueden colocarse en la posición deseada con total precisión.

La eficacia del posicionador MVQ se basa en la combinación del consolidado sensor MVQ y un nuevo tipo de unidad de control. Esta innovadora tecnología permite no solo detectar la posición real de la válvula, sino también compararla continuamente con la posición deseada.

El posicionador MVQ en detalle

Información visual

El posicionador MVQ proporciona una clara información visual y de control en cuanto se alcanza la posición deseada. Esto permite a los operarios controlar y optimizar fácilmente los procesos, lo que se traduce en una mayor eficacia y productividad.

Anillo LED

El anillo LED del posicionador MVQ ofrece una amplia gama de opciones de color: rojo, verde, azul, amarillo, magenta, cian y blanco. Los LED pueden iluminarse de forma continua o parpadear a diferentes frecuencias para visualizar los distintos estados de funcionamiento. Los colores se pueden seleccionar individualmente y adaptar mediante IO-Link para satisfacer los requisitos de la aplicación.

Barra LED

Se ilumina en verde en cuanto el equipo está listo para funcionar
Se ilumina en blanco cuando la válvula está abierta (OPEN)
Se ilumina en blanco cuando la válvula está cerrada (CLOSE)
Se ilumina en blanco cuando el valor real está dentro de la zona muerta y la regulación ha finalizado (IN POSITION)

Leva de conmutación

Positionsanzeiger in MVQ Ventilsensor

El indicador mecánico de posición (leva) muestra la posición de la válvula incluso cuando el equipo no recibe corriente.

Ventajas del posicionador MVQ

Modo inteligente: optimización continua del rendimiento de control

El modo inteligente integrado permite compensar las influencias que afectan a la capacidad de regulación del posicionador MVQ, como las oscilaciones de temperatura o el desgaste de los componentes. Esto garantiza un funcionamiento fiable y estable del sensor y la unidad de control sin necesidad de procesos repetidos de autocalibración o aprendizaje.

Amplia función de diagnóstico: una mirada al interior de la válvula industrial

El protocolo de comunicación IO-Link integrado proporciona al posicionador MVQ una gran cantidad de información de diagnóstico, incluido el registro de los ciclos de apertura y cierre, la distancia recorrida por la válvula de proceso y la supervisión de la estabilidad de regulación. Esta completa información de diagnóstico permite supervisar de cerca el rendimiento y detectar con antelación las necesidades de mantenimiento. Esto posibilita un mantenimiento preventivo eficaz para minimizar los tiempos de inactividad y reducir los costes de explotación.

Diseño modular según VDI/VDE 3845

El posicionador MVQ se caracteriza por un concepto modular que permite una clara separación entre el sensor y la unidad de control, por un lado, y el control del aire comprimido, por otro. En comparación con los posicionadores convencionales, el uso de componentes estándar disponibles garantiza una sustitución económica de los componentes. El posicionador MVQ también cumple la norma industrial VDI/VDE 3845, que permite una sustitución rápida y garantiza la compatibilidad con las válvulas industriales habituales.

Inicialización automática: puesta en marcha precisa y sencilla

Para la inicialización automática, también conocida como teach-in o autocalibración, se dispone de dos modos que determinan toda la información necesaria para controlar la válvula. En la configuración automática de válvulas, las posiciones finales se alcanzan repetidamente para definir las variables básicas de regulación. El modo de ajuste automático de válvulas y posicionamiento registra parámetros adicionales mediante el desplazamiento a posiciones intermedias definidas de la válvula.

Todo en uno: cableado optimizado para facilitar la puesta en marcha

Todos los datos y comandos necesarios para la regulación de la válvula se transmiten del controlador al sensor y a la unidad de control a través de un único cable. Además, todos los datos de diagnóstico, como el control del tiempo de ejecución, el contador de horas de funcionamiento y la temperatura, se transmiten al controlador a través del mismo cable, lo que simplifica la instalación y la puesta en marcha.

Preferimos prevenir con el mantenimiento antes que reparar.

Cliente de la industria de tratamiento de minerales

Aplicaciones

Industria del agua y las aguas residuales

Industria alimentaria

Industria papelera

Productos

El posicionador MVQ se suministra como set completo compuesto por el sensor MVQ301, una electroválvula neumática, un regulador de flujo y un cable en Y. Gracias a su diseño modular, se instala con facilidad directamente en la interfaz NAMUR del accionador de 1/4 de vuelta.

Existen diversas variantes de set que, además de su compatibilidad con actuadores de simple o doble efecto, también difieren en su comportamiento en caso de un corte de corriente o de aire comprimido:

Nº de pedido
(set de posicionamiento)
Artículos
incluidos
Descripción
ZZ0686 1x MVQ301 Sensor y unidad de control
1x ZJF120 Válvula de control de 5/3 vías con accesorios de montaje y silenciadores
1x ZJF122 Regulador de flujo
1x EVC508 Cable de conexión en Y
(conector macho y hembra M12; 2 x 5 polos; 60 cm)

 

ZZ0687 1x MVQ301 Sensor y unidad de control
1x ZJF121 Válvula de control de 3/3 vías con accesorios de montaje y silenciadores
1x ZJF123 Regulador de flujo
1x EVC508 Cable de conexión en Y
(conector macho y hembra M12; 2 x 5 polos; 60 cm)

 

ZZ0688 1x MVQ301 Sensor y unidad de control
1x ZJF119 Válvula de control de 5/3 vías con posición inicial definida, accesorios de montaje y silenciadores
1x ZJF122 Regulador de flujo
1x EVC508 Cable de conexión en Y
(conector macho y hembra M12; 2 x 5 polos; 60 cm)

 

Recordamos que para poder utilizar y hacer funcionar completamente el sistema, es necesario disponer, además de este set, de la válvula y el accionador de 1/4 de vuelta correspondientes. El set sirve de complemento a estos componentes y no funciona por sí solo.