- Novedades de productos
- Sensores
- Sensor pasivo de temperatura de superficie
Sensor pasivo de temperatura de superficie

Control sencillo del proceso incluso en tuberías pequeñas
Con el sensor de temperatura para montaje en superficie, se puede establecer un punto de medición para controlar la temperatura de forma rápida, flexible y sencilla. El sensor de temperatura pasivo es especialmente adecuado para su uso en tuberías de pequeño diámetro en las que un control invasivo de la temperatura obstaculizaría considerablemente el flujo del fluido. Como los valores se registran de forma no invasiva, no hay riesgo de contaminación del fluido. La instalación es muy sencilla y no requiere largas y costosas operaciones de taladrado y soldadura, por lo que el punto de medición también se puede integrar durante el proceso en curso.
Sensor apto para aplicaciones asépticas
El sensor también es apto para su uso en la producción de alimentos gracias a un rango de temperatura de hasta 160 °C, al alto grado de protección IP69K y al montaje seguro en condiciones asépticas y probado por Ecolab. En combinación con un control invasivo de la temperatura, se puede garantizar, por ejemplo, el calentamiento completo de las tuberías que es necesario en el proceso CIP.
El dúo perfecto: sonda de temperatura y convertidor
Los valores de resistencia del sensor pasivo de temperatura de superficie se pueden evaluar mediante el nuevo convertidor de señal de temperatura TP. Este convierte los valores de los elementos PT100 y PT1000 en señales analógicas o IO-Link.