You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Gama de sensores de nivel
  2. Detección de nivel límite
  3. Material a granel

Sensores de nivel para material a granel

Gama de sensores Longitud de montaje Tecnología Señal Particularidades

LMC
10…40 mm Espectroscopia de impedancia • Salida de conmutación
• IO-Link
• Omisión de adherencias, salpicaduras de agua y espuma
• Alternativa fiable a las horquillas vibratorias
• Distinción de fluidos

KG, KI, KQ
Rango de medición
hasta 40 mm
Capacitiva • Salida de conmutación
• IO-Link
• Detección a través de tubos de protección, visores o depósitos de plástico o por contacto directo
• Disponible con innovadora indicación a través de barra de LED
• Diseño plano KQ para montaje en superficies planas

UGT, UIT
Rango de medición
hasta 8 m
Ultrasonidos • Salida de conmutación
• IO-Link
• Detección precisa del nivel independiente del fluido
• Nivel real a través de IO-Link

O1D
Rango de medición
hasta 9,8 m
Fotoeléctrica • Salida de conmutación
• IO-Link
• Tecnología PMD Time of Flight
• Independiente del color/ángulo
• Distancia/nivel a través de IO-Link

KQ10
228 mm
Se pueden combinar varios equipos
Capacitiva • Salida de conmutación
• IO-Link
• Montaje en el exterior de depósitos no metálicos mediante abrazadera o cinta adhesiva
• Combinación de varios equipos en tanques grandes
• Indicación clara del nivel mediante barra de LED