You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

El nivel de llenado adecuado para un transporte eficiente de la remolacha azucarera

El azúcar es un ingrediente importante en prácticamente todos los alimentos y bebidas. Intensifica los sabores, influye en el color y la textura y proporciona una experiencia gustativa. La base para ello es una fuente natural: la remolacha azucarera. Como productor líder mundial de azúcar de remolacha, Südzucker ofrece a sus clientes este ingrediente con la máxima calidad.

En la producción de azúcar, la remolacha pasa por varios procesos desde el campo hasta el consumidor. Uno de ellos es el transporte de las remolachas para su procesamiento, después de ser entregadas por el agricultor. La remolacha recién entregada pasa primero por un baño de agua y luego se traslada al siguiente paso del proceso, donde se eliminan los residuos de suciedad. Dos grandes bombas, integradas en un pozo de bombeo, garantizan el transporte de la remolacha. El sensor de nivel por radar LW2120 está situado en el pozo de bombeo. Supervisa el nivel del agua y controla la bomba flotante, que bombea el agua fuera del pozo cuando sube el nivel. Antes se utilizaban interruptores de flotador, pero se obstruían con hojas o suciedad e impedían que la bomba de flotador se activara. Como resultado, el pozo de bombeo se llenaba de agua y se dañaban los motores de la bomba.

Medición de nivel sin contacto en sistemas de estanterías IBC

En un proyecto para rediseñar un sistema de estanterías IBC, nuestro cliente buscaba la solución de control de nivel más eficiente posible que permitiera una manipulación flexible de los contenedores IBC.

En el pasado, la supervisión del nivel del fluido viscoso estaba asociada a problemas, ya que el fluido obstruía los elementos de medición y era necesario realizar tareas de mantenimiento y limpieza periódicas. En la actualidad, el cliente controla el nivel de llenado sin contacto mediante sensores por radar, que se instalan en el sistema de estanterías por encima de los contenedores IBC. De este modo, los contenedores IBC pueden retirarse de forma flexible del sistema de estanterías según sea necesario, sin tener que retirar los instrumentos de medición. Cabe destacar que los mezcladores instalados en los IBC tampoco suponen un problema para el LW2120, ya que el algoritmo inteligente los oculta automáticamente.

Gracias a la comunicación bidireccional a través de IO-Link, el cliente puede visualizar todos los contenedores IBC en la HMI, ver los valores del proceso y memorizar los parámetros de ajuste de los sensores y adaptarlos si es necesario. Además, a partir del nivel de llenado actual y de la introducción del tamaño del contenedor y la densidad del fluido, se puede determinar el volumen y el peso del fluido.

Control del nivel en un depósito de reserva de aceite de temple

Dentro de la producción de acero fundido, nuestro cliente fabrica una gran variedad de piezas moldeadas de gran tamaño. Las piezas fundidas se introducen en un tanque con aceite de temple para su endurecimiento. Debido al volumen de la pieza fundida, parte del aceite de temple se desplaza a un depósito de reserva separado. El nivel de llenado del depósito de reserva se supervisa con precisión, ya que, en función de dicho nivel, se controla una bomba con la que se bombea el aceite endurecedor del depósito de reserva a otro tanque de reserva.

El sensor de nivel por radar LW2120 controla de forma fiable el nivel de llenado. La particularidad del sensor es que se instala en un tubo de inmersión que sobresale 0,5 metros del depósito y se extiende 2,5 metros casi hasta el fondo del depósito.

En instalaciones tan complejas, el software gratuito Vision Assistant de ifm ofrece ayuda parametrizando el sensor, estableciendo una zona ciega superior y mostrando el comportamiento del sensor en tiempo real. Esto evita errores de medición y garantiza una detección precisa del nivel. Los resultados de medición confirman que esta es siempre fiable en todo el rango de llenado.

Medición por radar sin contacto en tanques

Desde hace más de 30 años, EnviroFALK GmbH diseña, fabrica y comercializa instalaciones destinadas a la obtención de agua pura y ultrapura para múltiples sectores industriales de todo el mundo. EnviroFALK GmbH utiliza el sensor de nivel por radar LW2120 para la supervisión sin contacto del nivel en tanques.

El sensor puede detectar niveles de hasta 10 m de altura sin zonas ciegas y con una resolución con precisión milimétrica. La frecuencia de 80 GHz utilizada garantiza unos resultados de medición estables y precisos, incluso en espacios de montaje muy reducidos. Gracias al accesorio de extensión de antena disponible, el sensor también se puede usar en el exterior de tanques metálicos cerrados, como p. ej. en cubas abiertas o depósitos de plástico.

La tecnología de conexión M12 estándar garantiza la instalación del sensor sin errores en cuestión de minutos, mientras que IO-Link añade la comodidad de la configuración y lectura de parámetros a distancia. Un algoritmo inteligente en el equipo también hace que la parametrización a través de IO-Link parezca un juego de niños: solo es necesario ajustar la altura de referencia una sola vez para que el sensor proporcione inmediatamente el nivel de llenado exacto a través de IO-Link.