• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de inclinación
  2. Aplicaciones

Aplicaciones y casos prácticos

¿Cuál es el sensor adecuado para cada aplicación?

 
Aplicaciones estáticas

Aplicaciones cuasiestáticas

Aplicaciones dinámicas
Sensor de inclinación dinámico
tipo JDxxx
Sensor de inclinación estático
tipo JN2xxx
Sensor de inclinación estático
tipo EC20xx
Tarea Ejemplos de aplicación

Medición de ángulos
Supervisión de áreas
Principalmente 1 eje
«Ángulo A a ángulo B»

Grúas móviles
Medición del ángulo y la altura de la pluma

Volquetes
Control del ángulo durante la
carga y descarga «abierto/cerrado»

Palas cargadoras
Monitorización de carga y descarga de la cuchara y del brazo «arriba/abajo»

Alineación
Nivelación clásica
Principalmente 2 ejes
«Mantener algo perpendicularmente»

Plataformas elevadoras
Nivelación de chasis y
plataformas

Plataformas telescópicas (sobre camión)
Alineación del mástil y la cesta

Cabinas de vehículo
Alineación de la cabina del conductor

Posicionamiento
Medición avanzada de ángulos
Normalmente de 2 ejes
«Posicionamiento espacial»

Grúas
Soporte y estabilidad, control de la pluma y la carga

Máquinas de perforación
Posicionamiento y control de la posición
Supervisión y calidad
de la perforación

Excavadoras
Medición de la profundidad y la distancia
Control de la marcha en seco

 

Aplicaciones estáticas: Aplicaciones fijas con una influencia nula o muy baja de las vibraciones y/o de la aceleración externa

Aplicaciones cuasiestáticas: Aplicaciones con una influencia débil o media de las vibraciones y/o de la aceleración uniforme externa

Aplicaciones dinámicas: Aplicaciones en movimiento con una influencia media o alta de las vibraciones y la aceleración externa

Ejemplos de aplicaciones de sensores de inclinación estáticos

Sensores de inclinación dinámicos

Vídeos de aplicaciones

Una excavación sistemática, controlada y económica

Uso de sensores de inclinación en equipos de perforación