You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Aplicaciones en silos

Aplicaciones en silos con AS-i: cableado sencillo y ahorro de costes

Los módulos AS-i AirBox reúnen electrónica y neumática en una sola carcasa.
Montaje sencillo en 4 pasos:

AS-i AirBox
  1. Colocar el cable plano amarillo AS-i en el zócalo
  2. Colocar la parte superior del módulo
  3. Unir ambas piezas accionando la corredera
  4. El suministro de aire comprimido y la conexión del actuador se realizan fácilmente a través de tubos neumáticos estándar
  1. Los tubos neumáticos a presión evitan las fugas

Ahorrar costes no solo significa reducir los costes de instalación y puesta en marcha, sino también evitar fugas innecesarias. Aquí es donde intervienen los módulos AirBox a través de la descentralización:la válvula se encuentra en las inmediaciones del actuador.

Ventajas adicionales:​

  • Ahorro de costes gracias a la posible reducción de la presión
  • Tiempos de conmutación más cortos
  • Tubos neumáticos más cortos

AS-i Safety at Work: parada de emergencia

Tecnología de seguridad con AS-i: sencilla, clara y flexible.

El cableado convencional de los pulsadores de parada de emergencia es muy complejo.
Es necesario cortar los cables a la longitud deseada e instalarlos. En el bornero del pulsador de parada de emergencia, es necesario pelar los cables y colocar terminales antes de poder conectarlos a los puntos de contacto.

AS-i reduce el esfuerzo necesario al mínimo. El pulsador de parada de emergencia se conecta de forma sencilla con un cable de conexión M12 a una toma de cable plana, la cual establece una conexión rápida y segura gracias a la tecnología de perforación.

  • Cableado muy sencillo mediante tecnología de perforación
  • Requiere poca documentación
  • Disposición más ordenada
  • Sencilla localización de errores

Identificación y codificación con RFID y AS-Interface

Interacción perfecta en aplicaciones de control de producción.

  • El tag se lee automáticamente cuando pasa por delante de la antena.​
  • Alta fiabilidad de lectura en todo tipo de aplicaciones
  • La pasarela actúa como terminal de cabecera transmitiendo el valor a cada uno de los buses de campo
  • El certificado AS-Interface garantiza la compatibilidad con todos los fabricantes

Cableado sencillo para datos y corriente

  • Conexión rápida
  • Número ilimitado de ramificaciones
  • Sin apantallado
  • Se direcciona, se conecta... y ¡listo!

No requiere configuración.

Cableado inteligente de válvulas de proceso con AS-i

Soluciones AS-Interface para aplicaciones de la industria alimentaria y de procesos

Cableado convencional

  • Muchos bornes
  • Cableado complejo
  • Tubos neumáticos largos
  • Documentación muy compleja
  • Disposición confusa

Control y señalización a través de AS-Interface

  • Datos y alimentación a través de un cable de dos hilos
  • Tecnología de conexión rápida
  • Número ilimitado de ramificaciones, disposición sencilla y ordenada