You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Ventajas de AS-i
  2. Integración en sistemas

Integración de AS-Interface en sistemas

¿Qué se requiere para empezar con AS-Interface?

La base de todo sistema AS-Interface está compuesta por el maestro, una fuente de alimentación y varios participantes estándar. También son posibles los participantes no seguros (funcionamiento mixto). El maestro es responsable del intercambio de datos con los participantes a través de un sondeo cíclico. Las fuentes de alimentación AS-Interface suministran corriente a los participantes y sensores del sistema AS-Interface.

Rápida integración del controlador

Los sistemas AS-Interface se pueden conectar de forma muy sencilla a controladores de diversos fabricantes, como Siemens, Rockwell, Schneider u Omron.
Además del hardware, ifm también ofrece paquetes de puesta en marcha (Startup Packages) para integrar los datos en el PLC.

Paquetes de puesta en marcha de PLC

Utilice nuestros paquetes de puesta en marcha para configurar sistemas AS-Interface en combinación con controladores industriales de diversos fabricantes . Para ello, ifm dispone de ejemplos de programación y aplicaciones preparadas.Esto facilita la planificación del proyecto y la puesta en marcha y evita errores.
Descarga gratuita con los siguientes contenidos: ​

  • Guía de configuración para una rápida integración en el PLC (Siemens, Rockwell, Omron, Schneider)
  • Archivos de descripción de equipos (GSDML, ESI, EDS)
  • Instrucciones de uso
  • Ejemplos de programas para controladores Siemens
  • Aplicaciones para sistemas completos como DTA-RFID, cámaras O3D, IO-Link

Los paquetes de puesta en marcha están disponibles en el área de descargas de las respectivas páginas de productos: