You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Ventajas de AS-i
  2. Selección de productos

Selección de productos

¿Qué equipo se adapta mejor a cada aplicación?

¿Desea recopilar muchas señales en el campo o armario de control de forma sencilla, o activar válvulas, balizas u otros actuadores?
Seleccione los módulos de entrada y salidacon múltiples funciones para una instalación fácil y rápida.

¿Desea transferir el procesamiento posterior de señales a sistemas del nivel superior?
Seleccione Maestros AS-Interface.

¿Tiene aplicaciones de seguridad?
Seleccione AS-Interface Safetyat Work.

¿Tiene aplicaciones en entornos potencialmente explosivos?
Seleccione AS-i para zonas explosivas.

¿Necesita accesorios para AS-Interface?
Seleccione Accesorios para AS-Interface.

  Módulos de entrada y salida Maestros AS-i Safety at Work AS-i para zonas explosivas Accesorios AS-i
 
Montaje en armario eléctrico  
Montaje de campo  
Instalación en carcasa
Interfaces de comunicación AS-i / IO-Link PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
E/S digitales    
E/S analógicas      
E/S de seguridad        
Homologaciones        
Funciones de las válvulas 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Alimentación a través de M8, M12, bornes,
cable redondo, cable plano
bornes, cable redondo M12, bornes, cable redondo, cable plano M12, cable plano M12, cable redondo
Conexión del sensor/actuador M8, M12, bornes roscados, bornes con resorte   M12, bornes roscados, bornes con resorte M12 M12, cable redondo
Grado de protección IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
Modo de direccionamiento AS-i / perfil nodo sencillo / A/B M3 + M4 nodo sencillo nodo sencillo / A/B -
           
Sectores Módulos de entrada y salida Maestros AS-i Safety at Work AS-i para zonas explosivas Accesorios AS-i
Envasado y embalaje
Industria alimentaria
Industria del automóvil
Máquina herramienta
Industria minera
Construcción de maquinaria
Industria metalúrgica y del acero
Logística
Tratamiento de aguas
Industria molinera