You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de visión
  2. Identificación tipo O2I

Lector multicódigo O2I

Tan sencillo como un sensor

Todo en un solo sistema

El lector multicódigo O2I detecta ahora también fuentes y caracteres, además de los conocidos códigos 1D y 2D (OCR). Garantiza una identificación segura incluso en caso de condiciones difíciles, como por ejemplo, con luz externa variable o superficies brillantes.
La fecha de fabricación, el número de lote y la serialización de los productos son ahora aspectos importantes de las tareas de trazabilidad en el ámbito de la Industria 4.0. Con el desarrollo del O2I, estas tareas pueden resolverse ahora de forma brillante. Leer o comparar textos solos o en combinación con códigos 1D y 2D.

  • ¿Quiere leer la fecha de caducidad o simplemente comprobar la calidad de impresión?
  • ¿Quiere comparar el contenido del código con un texto adyacente?
  • ¿Solo necesita la información digital cuando el texto adecuado está disponible?

Ventajas del producto

¿Qué ventajas ofrece el nuevo lector multicódigo?

Sistema todo en uno
Códigos 1D y 2D, fuentes y caracteres
Áreas de trabajo variables
El seguimiento de posición mediante código, contornos u objetos siempre permite leer un texto previamente definido en relación con su posición en el producto.
Independientemente del color, las propiedades y el brillo
Detecta fácilmente códigos y textos sobre una gran variedad de fondos. Utilizando diferentes imágenes se pueden utilizar incluso contornos con contrastes débiles para la función de anclaje.
Ajustes variables incluso con diferentes fuentes o tamaños de letra
Posibilidad de varias líneas por ROI o incluso ROI múltiples. Más ajustes flexibles si están disponibles diferentes fuentes o tamaños de letra.

Características

Identificación y verificación de texto (OCR)

(Con la nueva versión de firmware, a partir del 30/05/2022)

Ejemplos de aplicación/aplicaciones destinatarias

  • Detección y comprobación de códigos de tipo
  • Números de serie de componentes
  • Fecha de caducidad y/o fecha de producción
  • Identificación de productos

La lógica integrada en el software ifm Vision Assistant compara la información recibida de un sistema de control con el contenido del código leído y la evalúa como "OK" o "no OK". La etapa de producción se comprueba comparando el número de serie con una especificación.

Basándose en el contorno del logotipo de la empresa y siguiendo la posición del texto correspondiente, el equipo lee siempre la línea de texto correcta, independientemente de la orientación del producto.

Utilice nuestra actualización de firmware gratuita para que su equipo cuente con las nuevas funciones.

Descarga del firmware

Listo para usar en tan solo unos segundos

Una de sus ventajas: pulsando un botón el sensor puede configurar automáticamente el enfoque, el ajuste de exposición y el tipo de código.
El botón teach también permite programar rápidamente aplicaciones con un código de barras o un código 2D por imagen. Esto permite ahorrar tiempo y dinero.
La configuración predeterminada del equipo se puede modificar con una sencilla aplicación para smartphone.

Aprendizaje pulsando un botón y configuración a través de aplicación para smartphone

Con la aplicación O2I Teach se genera un código Datamatrix en la pantalla del teléfono móvil. Simplemente mantenga este código en el campo de visión del lector multicódigo y la configuración se aplicará automáticamente.
Disponible para iOS, Android y Windows.

Para la puesta en marcha y la evaluación: software ifm Vision Assistant

El lector multicódigo se puede configurar fácilmente para tareas de identificación complejas con el software Vision Assistant. Una imagen en vivo y la amplia visualización de todos los ajustes ofrecen al usuario en todo momento una óptima visión de conjunto.

Descarga gratuita

Varios códigos, una imagen

La función de autobúsqueda detecta automáticamente varios códigos diferentes en una imagen y el usuario puede asignarlos fácilmente en el Vision Assistant.

Único: control secuencial

Visualiza todas las configuraciones de los ajustes de imagen y códigos en el Vision Assistant, proporcionando así una rápida vista general de toda la aplicación.
Además, la función lógica y de interfaz permite programar fácilmente la salida del sensor.

Contraste óptimo gracias al filtro de polarización

La iluminación integrada activable con filtro de polarización garantiza contrastes suficientes para poder leer de forma fiable códigos en superficies brillantes como p. ej. metal.

Un código, fondo variable

En cuestión de segundos se pueden capturar varias imágenes con distintos tiempos de exposición para detectar códigos con acabados de superficie variables, así como con diferentes colores o luces ambientales.

Aplicaciones

Control de calidad

Plantas de envasado

  • Industria alimentaria
  • Industria de bebidas
  • Industria farmacéutica
  • Y otros

Ventajas

  • El producto correcto en el envase adecuado
  • Varios productos en una línea de producción permiten ahorrar tiempos de reequipamiento
  • Menos reclamaciones debidas a envases rellenados incorrectamente

Control de producción

Líneas de producción

  • Fabricación de automóviles
  • Fabricación de máquinas
  • Manipulación de materiales
  • Y otros

Ventajas

  • Verificación de las piezas correctas de fabricación en el proceso
  • Asignación de las etapas correctas de producción,
    p. ej. soldadura, pintura, montaje
  • Identificación de los dispositivos
    p. ej. durante el cambio de herramientas

Tareas de clasificación

Cintas transportadoras

  • Logística
  • Automatización industrial
  • Identificación de portapiezas
  • Y otros

Ventajas

  • Seguimiento de productos y gestión de paquetes,
    por ejemplo, para la planificación basada en datos
  • Ahorro de tiempo gracias a la clasificación automática
  • Reducción de la tasa de errores, ya que se descarta un funcionamiento incorrecto por parte de los empleados

Mejora de calidad del producto y del proceso

 

Mayor transparencia en los procesos
Saber cuándo y dónde pasa algo
Optimizar el flujo de materiales
Suministrar suficiente material en la etapa correcta de producción
Garantizar la calidad
Asignación correcta de componentes al producto final
Planificación exacta de la entrega
Control basado en datos de procesos programados

Tecnología

El ámbito de aplicación del O2I5 como sensor de visión inteligente abarca desde los lectores de códigos 1D/2D hasta la detección y verificación de textos en el seguimiento, la identificación y el control de productos.

Con sus 1,2 MP, el sensor reconoce códigos 1D y 2D independientemente de la orientación del código respecto al sensor, y detecta textos independientemente de su posición en la imagen. Varias iluminaciones integradas crean un campo de luz homogéneo, utilizando opcionalmente los filtros de polarización integrados para reducir reflexiones o reflejos de luz. Para aplicaciones especiales se pueden crear hasta 5 imágenes, cada una con ajustes completamente diferentes. Además, el software ifm Vision Assistant ofrece innumerables posibilidades, además de un proceso moderno y claramente estructurado y muchas opciones de ajuste innovadoras y flexibles. Las funciones de diagnóstico integradas (mantenimiento en tiempo real) con la supervisión de zonas de búsqueda ("monitorización ROI"), la supervisión del desajuste del sensor de visión y la supervisión de los parámetros de la imagen, garantizan un desarrollo fiable del proceso en la aplicación. Incluso la sustitución del equipo se puede llevar a cabo en pocos minutos sin necesidad de software gracias a la memoria extraíble de ifm.

Calculadora de campos de visión para la selección de productos