- Sistemas de identificación RFID
- Sistema LF/HF de 125 KHz 13,56 MHz
Sistema LF/HF de 125 KHz, 13,56 MHz
Identificación en sistemas de transporte industrial. Grandes cantidades de datos, alta velocidad.
Interfaces:
SAP/ERP – Profibus DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat
Claridad:
Indicación del estado mediante LED y servidor web integrado.
Flexibilidad:
Conexión de antenas RFID o entradas/salidas digitales. Combinaciones de antenas y tags desde pocos bits hasta varios kbytes.
Simplicidad:
Conexión de antenas con cables de conexión estándar no apantallados hasta 20 m.
Capacidad de integración:
Módulos de programa para una sencilla integración en los sistemas superiores de automatización y de control de procesos.
Certificación:
El certificado de bus de campo garantiza la interoperabilidad en los sistemas de automatización.
Robustez:
Grado de protección IP 67 e IP 69 K para entornos industriales difíciles.
Sistema RFID con unidad de evaluación, antenas y tags.
ifm ha desarrollado un nuevo sistema RFID específico para producción y sistemas de transporte industrial.
El servidor web integrado permite una sencilla parametrización mediante navegador web. Para satisfacer las exigencias de los entornos industriales difíciles, el equipo dispone de una resistente carcasa metálica, un amplio rango de temperatura y el elevado grado de protección IP 67. Las unidades de evaluación RFID DTE10x disponen de cuatro conexiones de antena, las cuales pueden ser utilizadas también como entradas/salidas digitales. La conexión de las antenas se efectúa mediante conectores M12 estándar. La asignación de pines estándar de las conexiones de entradas/salidas garantiza que se puedan conectar directamente p.ej. sensores o actuadores habituales y que sean alimentados con tensión a través de la unidad de evaluación RFID.
Todas las conexiones están disponibles para conectores M12 estándar. El suministro de corriente también se efectúa directamente a través de una conexión M12. La amplia gama de accesorios como los cables de conexión Profibus y las resistencias terminales facilitan notablemente la instalación del sistema.
La nueva antena RFID ANT600 alcanza sin problemas grandes distancias de lectura y escritura hasta 200 mm. El equipo ha sido equipado adicionalmente con LEDs de diagnóstico e indicación para garantizar una sencilla puesta en marcha. El conector M12 orientable posibilita la conexión de cables de conexión estándar hasta 20 m.
Gran alcance.
Gracias a su amplio alcance, la antena RFID ANT600 ofrece una gran variedad de aplicaciones. Por ejemplo, para el seguimiento de productos en procesos de producción se pueden almacenar datos de producción o parámetros de calidad en los tags de forma segura. En aplicaciones de logística de materiales, el sistema RFID determina fácilmente si el material y la cantidad se ajustan correctamente a la orden de producción. En aplicaciones de control de instalaciones, determinados parámetros específicos de máquinas son leídos a través del tag montado en el producto.
Diversas interfaces.
DTE100 con Profibus DP: unidad de evaluación con interfaz Profibus DP integrada.
DTE101 con Profinet: unidad de evaluación especial para clientes con controladores de Siemens.
DTE102 con EtherNet/IP: optimizado para controladores de Schneider Electric o Rockwell Automation.
DTE103 con EtherCAT, la interfaz de proceso para controladores Beckhoff.
DTE104 con TCP/IP y conectividad SAP / ERP: ideal para la conexión directa a ordenadores, PC industriales o PLCs que no dispongan de una conexión estandarizada al bus de campo. A través del protocolo TCP/IP el usuario tiene acceso a todas las antenas, los sensores y actuadores conectados.
DTC510, equipo compacto con antena, sistema de evaluación e interfaz CANopen.