- Sistemas de identificación RFID
- Sistema LF de 125 KHz
Sistema LF de 125 KHz (AS-i)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-125khz-stage.jpg?v=-318059724)
Identificación en sistemas de transporte guiados.
Interfaz:
AS-Interface
Plug and Play:
Reducción de costes gracias a la puesta en marcha rápida y sencilla.
Eficiencia:
Conexión de hasta 31 lectores RFID a un maestro AS-i.
Seguridad:
Alta seguridad de lectura con un diseño compacto.
Inmediata disponibilidad operativa:
Los cabezales de lectura/escritura con interfaz AS-Interface no requieren una compleja programación. El tag emite automáticamente el valor almacenado cuando pasa la antena.
Certificación:
El certificado AS-Interface garantiza la interoperabilidad en los sistemas de automatización.
El sistema RFID DTS125 de ifm es un sistema de identificación con tecnología de 125 KHz apto para la industria. Es el primer sistema RFID para AS-Interface a escala mundial.
Además de tener integrada la antena, los compactos cabezales de lectura y escritura también disponen de un sistema de evaluación completo y de la interfaz a AS-i. De este modo los equipos se pueden utilizar directamente con la red AS-i, haciendo posible la transmisión de datos al sistema de control.
Para un sencillo manejo de datos RFID y de la comunicación con redes superiores, ifm ofrece la app "RFID DTA". La carga y configuración de la app se lleva a cabo mediante la interfaz web integrada, es decir, que todos los ajustes necesarios pueden realizarse cómodamente a través de un equipo con navegador de Internet.
DTS125 en la práctica.
El sistema RFID DTS125 está diseñado para el control de producción en sistemas de montaje y transporte industrial, en sistemas de manipulación e instalaciones de empaquetado y llenado.
El sistema también es ideal para la identificación de portapiezas
Plug and Play también en el hardware: conexión a través de conector M12 o repartidor central AS-i. El sistema DTS125 se puede integrar en muy poco tiempo en redes AS-i y estar operativo al instante. Además de poder reducir costes de hardware, también se ahorra tiempo durante la puesta en marcha.
El sistema RFID DTS125 garantiza la logística correcta en una línea de producción para transmisiones de vehículos. Todos los portapiezas se pueden identificar a través de RFID. Los sistemas ópticos, como por ejemplo con códigos de barras, se descartaron a causa de las difíciles condiciones ambientales (aceites, virutas de metal).
El sistema RFID DTS125 es ideal para la solución de tareas en sistemas de montaje y transporte, así como en la automatización de sistemas de manipulación. Detecta objetos en sistemas transportadores con velocidades de paso hasta 0,5 m/s.
Tags para instalaciones de montaje y sistemas de transporte.
Los robustos tags sin batería son especialmente adecuados para su utilización en entornos con elevadas temperaturas.
Los tags para el sistema RFID AS-i no son compatibles con el sistema HF de 125 KHz para unidades de evaluación DTE.