- Sensores ultrasónicos
- Tecnología
Muchos puntos fuertes, pocas limitaciones: descripción de la tecnología ultrasónica
Los sensores ultrasónicos detectan todos los objetos que reflejan el sonido. Para calcular la distancia, se mide el tiempo que transcurre desde la emisión hasta la recepción de una señal de sonido. El color, la transparencia y la reflexión de la superficie del objeto no tienen relevancia para la detección.
Comparativa de sensores ultrasónicos y otras soluciones de detección de posición
Este gráfico evalúa el rendimiento de las diferentes tecnologías bajo determinadas condiciones.
Ultrasonidos | Inductiva | Capacitiva | Fotoeléctrica | |
---|---|---|---|---|
Amplio alcance con respecto al objeto | ||||
Independencia del color/transparencia | 1 | |||
Independencia del material | ||||
Fluctuaciones de temperatura | ||||
Adherencias en el sensor | 2 | 3 | ||
Inmunidad a la luz externa | ||||
Humedad ambiental elevada |
1) p. ej. film/vidrio fino transparente
2) si no es excesivo
3) siempre que no sea conductor