- Sensores ultrasónicos
- Ventajas
Ventajas de los sensores ultrasónicos
Los sensores ultrasónicos detectan todos los objetos que reflejan el sonido y miden el tiempo que transcurre desde la emisión hasta la recepción de una señal de sonido. El color, la transparencia y la superficie del objeto no tienen relevancia para la detección.
Ventajas en comparación con otros principios de medición
Objeto / Aplicación | Sensor ultrasónico | Sensor de distancia ToF | Sensor fotoeléctrico |
|
---|---|---|---|---|
Objetos brillantes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objetos irregulares | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objetos con agujeros | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objetos transparentes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Líquidos transparentes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Film transparente |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Áreas grandes Una señal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objetos de diferentes colores | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nivel de objetos irregulares (semillas, patatas) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gran alcance (>1 m) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicación dinámica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ángulo al objeto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Targets pequeños | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Detección fiable de objetos transparentes
Los envases blíster de las aplicaciones de empaquetado, las botellas PET o las bandejas transparentes de plástico de la industria alimentaria se pueden detectar de forma eficaz con sensores ultrasónicos.
Ideales para superficies difíciles
A diferencia de los sensores fotoeléctricos, el color, la transparencia o el grado de brillo del objeto no son relevantes para la detección. Gracias a su amplio radio de emisión, los sensores detectan con fiabilidad incluso objetos con forma de rejilla.
Reducción de adherencias
El transductor acústico vibratorio disminuye la acumulación de polvo. Gracias a esto, los sensores funcionan de forma fiable incluso en casos de ligera suciedad y pueden ser utilizados en aplicaciones en las que los sensores fotoeléctricos tienen sus limitaciones
Extraordinario rendimiento
Los sensores ultrasónicos también proporcionan señales fiables y continuas en una amplia gama de aplicaciones: desde el control de altura de pilas de cajas de cartón hasta la detección del final de bobinas de etiquetas de plástico brillante. Los equipos de tipo M18 proporcionan una zona ciega especialmente pequeña y amplios alcances que normalmente solo se consiguen con sensores con un diseño bastante más grande.
Valor añadido con las versiones IO-Link
Elija una de las versiones IO-Link de los sensores ultrasónicos de ifm, obtendrá las siguientes ventajas:
- Botón teach virtual para un ajuste sencillo de los puntos de conmutación
- Cómoda sustitución de sensores mediante Plug & Play
- Los parámetros se pueden almacenar en el maestro IO-Link
- No es necesaria una compleja documentación de los parámetros configurados
- Emisión del valor de distancia en milímetros
- Haz de sonido ajustable para la adaptación a la aplicación
- Retardo de activación y desactivación configurable para una señal de medición fiable
- Protección contra la manipulación mediante el bloqueo de botones