• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

De la supervisión de vibraciones a Industria 4.0

Supervisión de vibraciones

Supervisión del nivel global de vibración según ISO 10816.
Detección anticipada de daños incipientes, prevención de daños derivados, aumento de los tiempos de vida útil.

Sencillo:
Supervisión del estado global de la máquina.

Estandarizado:
En conformidad con la ISO 10816.

Seguro:
Protección contra daños en máquinas.

Adaptable:
Fácil de integrar en la aplicación.

Fiable:
Aumento de la disponibilidad.

Monitorización de condición

Detección anticipada de fallos potenciales y sus causas a partir de parámetros individuales de vibración y otros factores determinantes.

Seguro:
Supervisión permanente del estado de máquinas críticas.

Predictivo:
Diagnóstico de máquinas para la detección anticipada de daños y la prevención de daños derivados graves.

Optimización:
Posibilidad de planificar las operaciones de mantenimiento.

Duradero:
Uso óptimo de la vida útil restante de componentes.

Económico:
Más transparencia en los procesos de producción.
Uso del concepto CTP (Coste Total de Propiedad - Total Cost of Ownership)

Contador:
Función de contador para la medición del tiempo de actuación y para la producción basada en indicadores.

Protección de máquinas / supervisión del proceso

Prevención de daños en componentes de máquinas, herramientas o piezas mediante la supervisión permanente y tiempos de reacción muy cortos. La integración en el PLC permite además una adaptación óptima del sistema de supervisión de vibraciones al proceso de la máquina o instalación.

Dinámico:
Supervisión de fuerzas dinámicas, como p. ej. en el proceso de fresado.

Rápido:
Tiempos de reacción de 1 ms.

Seguro:
Protección de máquinas, herramientas y piezas frente a costosos daños derivados.

Preventivo:
La supervisión anticipada del estado evita averías imprevistas.

Integrado:
Conexión directa al controlador de la máquina a través de una interfaz de bus de campo.

Gama de productos para supervisión de vibraciones

Grupo empresarial ifm: Desarrollo y producción propios con altos estándares de calidad.

La detección y la evaluación integrada de señales de vibración conforman la base para una perfecta integración de la monitorización online de estado en sistemas de automatización y de control de todo tipo de fabricantes.