- De la supervisión de vibraciones a Industria 4.0
- Más información
Protección automatizada de instalaciones - Diagnóstico permanente de vibraciones en el embotellado de agua mineral
El desgaste de piezas en las máquinas es algo inevitable. Sin embargo, con el diagnóstico permanente de vibraciones los daños se detectan a tiempo y de forma segura. El manantial Hassia, uno de los más grandes de Alemania, apuesta en su proceso de embotellado por el sistema electrónico de ifm para el diagnóstico permanente de vibraciones. La inversión ya se ha rentabilizado en la fase piloto: un daño inminente en un accionamiento fue detectado y subsanado a tiempo. De esta forma se evitó una parada de la instalación no planificada.