- Sensores de visión
- Sensor de visión tipo O2D
- Calculadora de campos de visión y selección de productos
Calculadora de campos de visión y selección de productos
Tabla de sensores de visión 2D
Interfaz de comunicación | Interfaz de proceso | Iluminación | Objetivo | N.º de referencia |
Ethernet TCP/IP |
![]() 8 polos, codificación A |
RGB-W (filtro de polarización integrado) |
Estándar 16° | O2D500 |
Gran angular 30° | O2D502 | |||
Teleobjetivo 10° | O2D504 | |||
Infrarrojos | Estándar 16° | O2D520 | ||
Gran angular 30° | O2D522 | |||
Teleobjetivo 10° | O2D524 | |||
![]() 5 polos, codificación L (clase de conformidad B) |
RGB-W (filtro de polarización integrado) |
Estándar 16° | O2D510 | |
Gran angular 30° | O2D512 | |||
Teleobjetivo 10° | O2D514 | |||
Infrarrojos | Estándar 16° | O2D530 | ||
Gran angular 30° | O2D532 | |||
Teleobjetivo 10° | O2D534 | |||
![]() 5 polos, codificación A |
RGB-W (filtro de polarización integrado) |
Estándar 16° | O2D540 | |
Gran angular 30° | O2D542 | |||
Teleobjetivo 10° | O2D544 | |||
Infrarrojos | Estándar 16° | O2D550 | ||
Gran angular 30° | O2D552 | |||
Teleobjetivo 10° | O2D554 |
Cableado y activación
La captura de imágenes puede activarse con un sensor binario conectado a la entrada de activación (p. ej. un sensor de reflexión directa), un comando a través de la interfaz de proceso (EtherNet/IP o TCP/IP) o mediante la detección continua con una frecuencia de imagen fija.
Los siguientes esquemas de conexión muestran el cableado de los sensores de visión y de activación según la variante del conector:
De izquierda a derecha: 8 polos, codificación A; 5 polos, codificación A; 5 polos, codificación L
Iluminación adicional
Aunque la fuente de luz LED integrada en el lector de códigos O2D proporciona suficiente iluminación para la mayoría de las aplicaciones, hay casos en los que se requiere una fuente de luz externa adicional.
Tipo | Luz roja | Infrarrojos | Luz blanca | Campo de iluminación | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
![]() Barras |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Iluminación muy difusa y casi sin sombras |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
![]() |
O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Destaca las características de la superficie, como los códigos punzonados |
![]() Anillo |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm exterior Ø 66 mm interior |
Iluminación homogénea y casi sin sombras |
![]() Domo |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
La iluminación multiángulo elimina los puntos conflictivos de formas difíciles: "luz del día nebulosa". |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
![]() Fondo |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm rectangular | Crea un contorno blanco/negro nítido en el borde exterior |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm rectangular | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm Rectangular |